(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭線性襯套 中長型 (型號表)

線性襯套

附法蘭線性襯套 中長型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附法蘭線性襯套 中長型
  • 附法蘭線性襯套 中長型
  • 附法蘭線性襯套 中長型
  • 促銷至 2024/09/30截止

全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。
Flanged Linear Bushings - Medium Type

(i)請注意

  • 於2023年10月起,部分型號的法蘭部及外筒部的連接方法將由焊接更改為黏著劑。暫時會有變更前與變更後的產品混和出貨的情況,但規格及使用方式皆不會有任何差異。 MiSUMi製附法蘭線性襯套 外觀變更詳情
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LHFSDM6G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type外筒滾珠保持器使用環境溫度 附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭 材質 硬度 表面處理 材質 材質
LHFRDLHFSDLHFCD相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封材質
NBR橡膠
LHFRDMLHFSDMLHFCDM鍍無電解鎳相當於SUS440C

規格表

型式
LHFSD8
LHFRD10

LHFSDM12L


(封入L型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
型式
LHIRD12
LHMCD16
LHIRD12L
LHMCD16G
LHMSD20H


(封入L型潤滑油)
(封入G型潤滑油)
(封入H型潤滑油)
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照 P.338
型式D容許公差LHTdd1tP.C.D.WFA偏心(最大)滾珠
列數

直角度
基本額定荷重靜態容許力矩
(N・m)
質量(g)
Typedr容許公差無表面處理有表面處理容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
LHFRD
LHFSD
LHFCD
LHFRDM
LHFSDM
LHFCDM
60
−0.010
120
−0.013
0
−0.018
292853.563.12022200.01540.0152263101.42272124
81537±0.3
322425243104522.12473943
10190
−0.016
0
−0.021
474064.57.54.12930295087184.37856577
1221423232326348146.2896981
1323433334336408266.210987102
16285648383722311164144813.1157132149
200
−0.012
320
−0.019
0
−0.025
655485.595.1434224360.0250.021554206818.3232197219
254083625150324061725306825.3479440450
30459074106.6116.1605835492440397442.7559481492
*D部與法蘭安裝面的直角度
kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 法蘭型高度調整間隔環請從P.364選擇。
出貨時已塗上防鏽油。
■容許荷重比較
形式基本動態額定荷重基本靜態額定荷重靜態容許力矩
0.70.6
約0.6
標準111
中長1.4
1.3
約4.3
加長1.6
2約6
次長1.61.6約10
1.62約21
*將標準型的數值設為1做比較。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHFSDM6G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 封入潤滑油
12天~ 10629[有表面處理] 鍍無電解鎳12226310-0.0115方形法蘭方形法蘭相當於SUS440CG型(低發塵)

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 標準法蘭
外筒材質 相當於SUJ2 傳動 直線運動 潤滑的種類
滾珠的循環種類 雙循環 精密度 高級 型式 標準法蘭
保持器材質 樹脂(相當於工程塑膠M90) 墊片 附密封 沉頭孔 標準

附法蘭線性襯套 中長型的型號LHFSDM6G頁面。
記載關於型號LHFSDM6G之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 單襯型線性襯套和雙襯型線性襯套的區別?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不鏽鋼(SUS440C)容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
質問: 線性襯套和導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
LHFCD10L
LHFCD12
LHFCD12G
LHFSDM6H
LHFSDM6L
LHFSDM8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 封入潤滑油
12天~ 101047無表面處理19508718-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2L型(耐熱性)
當日可能 101247無表面處理21634814-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2
12天~ 101247無表面處理21634814-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2G型(低發塵)
12天~ 10629[有表面處理] 鍍無電解鎳12226310-0.0115方形法蘭方形法蘭相當於SUS440CH型(適用於食品・飲料)
12天~ 10629[有表面處理] 鍍無電解鎳12226310-0.0115方形法蘭方形法蘭相當於SUS440CL型(耐熱性)
4天~ 10837[有表面處理] 鍍無電解鎳15310452-0.0115方形法蘭方形法蘭相當於SUS440C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767