(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

斜楔用無給油滑動傾斜銷固定座 -可調型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像

仅适用于C-SCZA

自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像
■构成零件表

Item构成零件 Parts Name材质个数
斜导杆固定座 Inclined Pin HolderS45C1
自润滑板 Slide Plate高力黄铜+固体润滑剂2
平键 KeyS45C1
调整螺杆 Adjust RodS45C1
锁紧螺母 Lock NutS45C1

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SCZAP12
C-SCZAP16
C-SCZAP20
C-SCZAP25
C-SCZAP30
型號數量折扣標準
出貨日
D(适用斜导杆直径)
(mm)
10天~ 12
10天~ 16
10天~ 20
10天~ 25
10天~ 30

Loading...

  1. 1

规格表


自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像

・规格表

①斜导杆固定座
与SCZA的②斜导杆固定座通用
②自润滑板
与SCZA的③自润滑板通用
⑤锁紧螺母
与SCZA的⑥锁紧螺母通用
④调整螺杆
与SCZA的⑤调整螺杆通用
型号
D1dhh1h2h3NN1SaTS1e1S2e2TypeD
115.51663310301720356.51719.61213.9C-SCZAP12
1591863311332020406.52124.21618.516
18112263613382524406.52427.71921.920
221126639154531264572427.71921.925
27.5113064117513630557.52427.71921.930
C-SCZAP(即C-SCZA组件中的②斜导杆固定座、③自润滑板、④平键、⑤调整螺杆、⑥锁紧螺母)以组件型式成套销售。

概述・特性

■特点
·若需使用整套活型芯组件,请参考C-SCZA组件。
·为减少安装空间,可在模具主体上直接加工斜导杆固定座的导向结构。
·斜导杆固定座头部的摇摆结构具有自动调心功能,可减少导轨和滑板的磨损及卡死现象。
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像

自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像

 

基本資訊

类型 可调型 品牌 MISUMI-经济型

此分類還有這些商品

技術支援服務

塑膠模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767