(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪耐磨板 -VDI3357-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



・材质表


材质 高力黄铜
          石墨(镶嵌)

容许尺寸偏差无公差规范,符合DIN ISO 2768-m的要求。
不附带螺钉。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DCSPW25-110-12
DCSPW25-110-15
DCSPW25-120-12
DCSPW25-120-15
DCSPW60-125-30
DCSPW60-125-40
DCSPW60-150-30
DCSPW60-150-40
DCSPW60-160-30
DCSPW60-160-40
DCSPW60-200-30
DCSPW60-200-40
型號數量折扣標準
出貨日
W(宽度)
(mm)
L(长度)
(mm)
T(厚度)
(mm)
23天~ 2511012
24天~ 2511015
24天~ 2512012
24天~ 2512015
21天~ 6012530
21天~ 6012540
24天~ 6015030
24天~ 6015040
21天~ 6016030
21天~ 6016040
21天~ 6020030
21天~ 6020040

Loading...

  1. 1

规格表




•规格表
孔型W112d1d2tVDL代号Catalog No.LT
TypeW
A12.5859158.5VDI3357-C-301DCSPW2511012
95VDI3357-C-302120
85111810.5VDI3357-C-31111015
95VDI3357-C-312120
3010013.52013VDI3357-C-3216012530
125150
135VDI3357-C-322160
B100175VDI3357-C-323200
A100VDI3357-C-33112540
125150
135VDI3357-C-332160
B100175VDI3357-C-333200
 

基本資訊

品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767