(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪重定用彈簧組件 並列型(X-SWL/X-SWM彈簧外徑50mm)

凸輪重定用彈簧組件 並列型(X-SWL/X-SWM彈簧外徑50mm)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

斜楔复位用弹簧组件 并列型(X-SWL/X-SWM弹簧外径50mm):相关图像


斜楔复位用弹簧组件 并列型(X-SWL/X-SWM弹簧外径50mm):相关图像
以上示图为最大负载时的状态。

■构成零件表
No.名称数量材质、备注
弹簧块1SS400
弹簧导销2S45C HRC55以上
弹簧2(4)请参阅规格表。
弹簧压块2FC250
垫圈2SS400
回位板1SS400
内六角螺栓2SCM435 M12×40
角铁2SS400
 轴环  2  FC250

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CUSWL50-20
CUSWL50-25
CUSWL50-30
CUSWL50-35
CUSWL50-40
CUSWL50-45
CUSWL50-50
CUSWL50-55
CUSWL50-60
CUSWL50-65
CUSWL50-70
CUSWM50-20
CUSWM50-25
CUSWM50-30
CUSWM50-35
CUSWM50-40
CUSWM50-45
CUSWM50-50
CUSWM50-55
CUSWM50-60
CUSWM50-65
CUSWM50-70
型號數量折扣標準
出貨日
螺旋弹簧Type S(行程)
(mm)
21天~ X-SWL20
21天~ X-SWL25
21天~ X-SWL30
21天~ X-SWL35
21天~ X-SWL40
21天~ X-SWL45
21天~ X-SWL50
21天~ X-SWL55
21天~ X-SWL60
21天~ X-SWL65
21天~ X-SWL70
21天~ X-SWM20
21天~ X-SWM25
21天~ X-SWM30
21天~ X-SWM35
21天~ X-SWM40
21天~ X-SWM45
21天~ X-SWM50
21天~ X-SWM55
21天~ X-SWM60
21天~ X-SWM65
21天~ X-SWM70

Loading...

  1. 1

规格表


斜楔复位用弹簧组件 并列型(X-SWL/X-SWM弹簧外径50mm):相关图像
・规格表
弹簧负载Nℓ1Catalog No.DS
型号弹簧型min.min.时L寸max.max.时L寸
X-SWL50-100204088540068110160CUSWL5020
X-SWL50-12520401108513218225
X-SWL50-150216013210215420430
X-SWL50-150145613710215920935
X-SWL50-175153615911918123140
X-SWL50-200159618113620325345
X-SWL50-250204022017024229250
X-SWL50-250170022517024729755
X-SWL50-300202026420428633660
X-SWL50-300173626920429134165
X-SWL50-300145627420429634670
X-SWM50-1252940113784093135185CUSWM5020
X-SWM50-150285713611115820825
X-SWM50-200321517914920125130
X-SWM50-225299320316822527535
X-SWM50-250294022618624829840
X-SWM50-300316026922429134145
X-SWM50-350340931126133338350
X-SWM50-350297231626133838855
X-SWM50-200398035829838043060
X-SWM50-200359736329838543565
X-SWM50-225380940433442647670

使用例

斜楔复位用弹簧组件 并列型(X-SWL/X-SWM弹簧外径50mm):相关图像

追加工

斜楔复位用弹簧组件 并列型(X-SWL/X-SWM弹簧外径50mm):相关图像
 

基本資訊

D(适用螺旋弹簧外径) 50 品牌 MISUMI

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767