(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT65

FLYING CAM UNIT_MEFTT

切邊、翻邊用懸吊式凸輪組件 MEFTT65

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於切邊和翻邊的標準懸吊式凸輪組件。凸輪寬度為 65,角度 = 00-70。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MEFTT65-[0-70/5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT65:相关图像
■斜楔部件拆解图→点击此处
■斜楔行程关系图→点击此处
■构成零件表→点击此处
 

WθABCEFHKLNVUX
6500185.94110.947556.57153.4373.43038209.94805552
05193.01123.0170 73.9217.0190
10196.8126.867.58142.4283.5220.8804061
15203.77136.776768.81141.1984.7227.7790
20198.1138.16074.31135.69100.835222.1801071
25204.75149.755576.73133.27103.8228.7590
30193.63143.635089.52120.48110.030217.638079
35199.76154.764593.06116.94105223.7690
40188.72148.724099.62110.381202533212.728015
45194.13160.1334104.16105.84115218.1390
501901603011010013018352141077
5517020115952510087
60
651900130802011092
70

 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MEFTT65-[0-70/5]
型號數量折扣標準
出貨日
加工角度
(°)
26天~ 0 ~ 70

Loading...

  1. 1

规格表


切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT65:相关图像
・规格表

行程
S
加工力KN(tonf)弹簧力N(kgf)总重量
kg
Catalog No.Wθ
标准加工力容许加工力初压下死点前5mm终压
26.919.6(2.0)39.2(4.0)166(16.9)898(91.6)1067(108.8)
19.5
MEFTT6500
27.0237(24.2)972(99.1)1138(116.0)
19.8
05
31.6995(101.5)
19.3
10
32.2998(101.7)
19.6
15
33.8308(31.4)1014(103.4)
18.1
20
35.01019(103.9)
18.4
25
33.523.5(2.4)47.0(4.8)427(43.5)1031(105.1)
17.7
30
35.41038(105.9)
18.0
35
42.9356(36.3)1048(106.8)
16.9
40
46.51055(107.5)
17.1
45
54.529.4(3.0)58.8(6.0)308(31.4)1062(108.3)
16.8
50
43.6297(30.3)953(97.2)1040(106.0)
17.8
55
50.0965(98.4)
17.3
60
47.3829(84.5)891(90.9)
18.5
65
58.5841(85.7)
18.4
70


·行程关系图
切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT65:相关图像

·构成零件表
切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT65:相关图像

追加工

切边、翻边用悬吊式斜楔组件 MEFTT65:相关图像

 

基本資訊

安裝寬度(mm) 65 凸輪種類 切邊、彎曲用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767