(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CS15F50-110 |
CS15F50-130 |
CS15F50-150 |
CS15F75-110 |
CS15F75-130 |
CS15F75-150 |
CS15F100-110 |
CS15F100-130 |
CS15F100-150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | W(宽度) (mm) | L(长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 50 | 110 | ||
4天~ | 10 | 50 | 130 | ||
4天~ | 10 | 50 | 150 | ||
4天~ | 10 | 75 | 110 | ||
4天~ | 10 | 75 | 130 | ||
4天~ | 10 | 75 | 150 | ||
4天~ | 10 | 100 | 110 | ||
4天~ | 10 | 100 | 130 | ||
4天~ | 10 | 100 | 150 |
Loading...
T | a | Catalog No. | W | L |
25 | - | CS15F (S45C型) | 50 | 110 |
30 | 130 | |||
35 | 150 | |||
25 | 40 | 75 | 110 | |
30 | 130 | |||
35 | 150 | |||
25 | 60 | 100 | 110 | |
30 | 130 | |||
35 | 150 |
品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策