(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

肩狀二段式沖頭 -小徑-

肩狀二段式沖頭 -小徑-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

與刃口不同導引處的沖頭。當刃口直徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

肩型台阶凸模 -小径-:相关图像
・材质表
杆径
D公差
材质
硬度
型式 形状
Type Shape
刃口形状
Dm5 SKH51
61~64HRC
SHTW 肩型台阶凸模 -小径-:相关图像
粉末高速钢
64~67HRC
PHTW
D SKH51
61~64HRC
A-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
A-PHTW

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A-PHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA1.6-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-PHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-PHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-PHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-PHTWA2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA1.6-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
A-SHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
A-SHTWA2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
PHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
PHTWA2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.3-1.56/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.31-1.59/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.5-1.96/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-1.99/0.01]-F[2-20/0.1]
SHTWA2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
SHTWA2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[0.8-2.46/0.01]-B[1-10/0.1]-V[0.51-2.99/0.01]-F[2-35/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 杆径 D公差 D(杆径)
(mm)
P(刃口尺寸)
(mm)
L(全长)
(mm)
LC(变更全长)
(mm)
LCT(变更凸缘厚度公差+变更全长)
(mm)
LMT(变更凸缘厚度公差+变更全长)
(mm)
B(刃口长度)
(mm)
V(第2级刃口直径)
(mm)
F(从刃口端面至第2级R的长度)
(mm)
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/01.60.3 ~ 1.5620 ~ 60---1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/01.60.3 ~ 1.56-20 ~ 59.9--1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/01.60.3 ~ 1.56--20 ~ 59.9-1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/01.60.3 ~ 1.56---20 ~ 59.91 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/020.5 ~ 1.9620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/020.5 ~ 1.96-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/020.5 ~ 1.96--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/020.5 ~ 1.96---20 ~ 59.91 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/02.50.8 ~ 2.4620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/02.50.8 ~ 2.46-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/02.50.8 ~ 2.46--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼+0.005/02.50.8 ~ 2.46---20 ~ 59.91 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51+0.005/01.60.3 ~ 1.5620 ~ 60---1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/01.60.3 ~ 1.56-20 ~ 59.9--1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/01.60.3 ~ 1.56--20 ~ 59.9-1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/01.60.3 ~ 1.56---20 ~ 59.91 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/020.5 ~ 1.9620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/020.5 ~ 1.96-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/020.5 ~ 1.96--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/020.5 ~ 1.96---20 ~ 59.91 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51+0.005/02.50.8 ~ 2.4620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51+0.005/02.50.8 ~ 2.46-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51+0.005/02.50.8 ~ 2.46--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51+0.005/02.50.8 ~ 2.46---20 ~ 59.91 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼m51.60.3 ~ 1.5620 ~ 60---1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m51.60.3 ~ 1.56-20 ~ 59.9--1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m51.60.3 ~ 1.56--20 ~ 59.9-1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m51.60.3 ~ 1.56---20 ~ 49.91 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m520.5 ~ 1.9620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m520.5 ~ 1.96-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m520.5 ~ 1.96--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m520.5 ~ 1.96---20 ~ 49.91 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10粉末高速鋼m52.50.8 ~ 2.4620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼m52.50.8 ~ 2.46-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼m52.50.8 ~ 2.46--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10粉末高速鋼m52.50.8 ~ 2.46---20 ~ 49.91 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51m51.60.3 ~ 1.5620 ~ 60---1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m51.60.3 ~ 1.56-20 ~ 59.9--1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m51.60.3 ~ 1.56--20 ~ 59.9-1 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m51.60.3 ~ 1.56---20 ~ 49.91 ~ 100.31 ~ 1.592 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m520.5 ~ 1.9620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m520.5 ~ 1.96-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m520.5 ~ 1.96--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m520.5 ~ 1.96---20 ~ 49.91 ~ 100.51 ~ 1.992 ~ 20
6天~ 10相當於SKH51m52.50.8 ~ 2.4620 ~ 60---1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51m52.50.8 ~ 2.46-20 ~ 59.9--1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51m52.50.8 ~ 2.46--20 ~ 59.9-1 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35
6天~ 10相當於SKH51m52.50.8 ~ 2.46---20 ~ 49.91 ~ 100.51 ~ 2.992 ~ 35

Loading...

  1. 1

规格表


肩型台阶凸模 -小径-:相关图像
•规格表
型式L指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位0.01mm指定单位0.1mmH
TypeShapeDVF
刃口形状PB
(Dm5)
SHTW
PHTW


(D
A-SHTW
A-PHTW
1.620 25 30 35 40 50 600.30~0.491.0~3.0D>V>P+0.01B+f+1<F≤Fmax
F<L-12

肩型台阶凸模 -小径-:相关图像

f为
【产品数据】
凸模R部长度
 点击此处
并确认(V-P)/2=X
2.6
0.50~0.791.0~5.0
0.80~0.991.0~8.0
1.00~1.561.0~10.0
2.00.50~0.791.0~5.03.0
0.80~0.991.0~8.0
1.00~1.961.0~10.0
2.50.80~0.991.0~8.03.5
1.00~2.461.0~10.0
V>D-0.03 →ℓ=0 V>D-0.03时,不带D(导入部)。

追加工

肩型台阶凸模 -小径-:相关图像

凸缘部C倒角加工(C0.5)
提升凸模头部的强度。
 

基本資訊

前端形狀 2階 刃口形狀 A 表面處理
頂料型 桿(組裝部)形狀 標準型 有無沖裁厚板
品牌 MISUMI T(凸缘厚度/板厚)(mm) 3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

沖壓模具零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767