(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2026/4/4(六)~4/6(一)適逢中國清明連假,供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導桿 特輯

介紹/用途/應用

  • 應用廣泛

    常用於設備直線運動時,常搭配直線軸承、導桿架、無給油襯套等
    一起使用,其主要功能為導向作用,提高了直線運動的精度及負載
    能力;作為旋轉用途的軸時,主要搭配軸承、皮帶輪、聯軸器一起
    使用;作為支撐用支柱時,主要搭配支柱固定夾、導桿架、固定環。
  • 種類豐富

    三住依照軸棒功能性與結構性,
    區分了直線用的導桿、易於安裝的旋轉軸與多段差、多鍵槽的驅動軸。
    ( 以下皆通稱導桿 )
     
  • 導桿說明

    導桿說明

  • 導桿的應用

    導桿的應用
    導桿的應用

範例/計算

外徑公差 材質
g6公差 h5、h7公差 f8公差 相當於S45C SUS304 SUS440C或
SUS4系列不鏽鋼
SCM435 相當於SUJ2
普遍且常用的公差外徑,適用於中、高精度的通用模組。
 
與g6公差相比,此公差有比較小的間隙空間,適用於高精度模組。
 
與g6公差相比,此公差有較大的間隙空間,可使用於中精度模組需求。
 
碳鋼鋼材,一般機械零件之用料,可以進行熱處理作硬化。
 
常見的不鏽鋼材質,有良好的耐腐蝕、抗氧化功能,但無法進行熱處理硬化。 不鏽鋼材質,有一定程度的耐腐蝕和抗氧化能力,且可以進行熱處理作硬化。 結構鋼,一般機械零件之用料,可以進行熱處理作硬化。
 
軸承鋼,一般機械零件之用料,可以進行熱處理作硬化。
 
參考三住技術資料中的“配合公差”。 參考三住技術資料中的“材料種類與用途”。
  • 表面處理
    染黑處理 鍍低溫黑色鉻 鍍無電解鎳 鍍硬鉻
    普遍的表面處理。
     
     
    較佳的抗氧化、耐腐蝕能力。
     
    較高的抗氧化、耐腐蝕能力,且有一定程度耐磨性。 較佳的抗氧化、耐腐蝕能力,且有優異的耐磨性。
    參考三住技術資料中的“表面處理”。另外,三住導桿表面處理注意處,請參考右图。
  • 表面處理的鍍膜層

    母材在表面處理後加工。下述範例中     只有D部位有鍍硬鉻。

    图标

    表面處理的鍍膜層

    無法做鍍膜處理的形狀如下
    階層部 外螺牙部 內螺牙部 扳手槽、V溝槽、平面、切斷端面

    ※管型導桿內部並未做鍍硬鉻處理,因此有可能會生鏽。

  • 硬度(熱處理)
    熱處理是將碳鋼鋼材經過加溫的工法,使材料生成硬化層,能有效提升導桿的使用壽命,進而確保模組的工作壽命。
    參考三住技術資料中的“材料熱處理”。另外,三住導桿熱處理注意處,請參考以下。
    外徑
    (D)
    有效硬化層深度
    軸公差h8
    (C-VALUE)
    軸公差
    g6·h5
    相當於S45C 相當於SUJ2 SUS440C或SUS4系列不鏽鋼
    (13Cr)
    3 0.5以上 0.5以上
    4
    5
    6~10 0.3以上
    12·13 0.5以上 0.7以上 0.5以上
    15~20 0.7以上
    25~50 0.8以上 1.0以上
  • 加工部位的硬度降低

    母材在淬火後加工。下述範例中(加工部+前後約10mm),
    可能會因加工時的退火效應而導致硬度降低。

    加工部位的硬度降低

    可能因為退火處理導致硬度降低的部分如下

    所有外螺牙 所有軸頸
    內螺牙: M≧D/2時、 內螺牙2孔型、SUS440C的鍍硬鉻商品
    追加扳手槽(SC·WSC·SX) 平面追加工(FC·WFC)
    V溝槽追加(VC·WVC)

    ※全長硬度保證型除外。

商品類型

基本形狀——導桿與旋轉軸商品,有基本形狀的軸心樣式。

基本形狀——導桿與旋轉軸商品,有基本形狀的軸心樣式。

軸端形狀——確定基本形狀,選擇搭配的兩端軸端形狀,選定成適合的商品。

軸端形狀——確定基本形狀,選擇搭配的兩端軸端形狀,選定成適合的商品。

※形狀篩選有導桿與旋轉軸,再請依商品頁面為主

其他資訊

精密度基準

導桿的真圓度、真直度之幾何公差,及導桿總長的公差值。
幾何公差資訊,可參考三住技術資料中的“幾何公差”。

真圓度·真直度·L尺寸精密度

  • 真圓度·真直度·L尺寸精密度

  • 真圓度·真直度·L尺寸精密度

    真直度測定方法
    在軸的兩端以V形塊支撐,在任一點處使軸旋轉1圈測量千分表的振幅。
    振幅測定值的1/2為真直度。

  • D部位的真圓度
    軸徑
    (超過)
    軸徑
    (以下)
    軸公差h8
    (C-VALUE)
    軸公差
    g6·h5
    軸公差
    f8
    2 5 0.004
    5 10 0.012 0.004 0.011
    10 13 0.012 0.004 0.014
    13 18 0.016 0.005 0.014
    18 20 0.016 0.005 0.017
    20 40 0.020 0.006 0.017
    40 50 0.007
  • 真直度
    軸徑 全長 軸公差h8
    (C-VALUE)
    軸公差
    g6·h5
    軸公差
    f8
    3·4 ≦100 (L/100)×0.05以下
    >100
    5 ≦100 (L/100)×0.03以下
    >100
    6~50 ≦100 0.025以下 0.01以下 0.025以下
    >100 (L/100)×0.025以下 (L/100)×0.01以下 (L/100)×0.025以下
  • L尺寸·Y尺寸的公差
    尺寸
    (超過)
    尺寸
    (以下)
    軸公差h8
    (C-VALUE)
    軸公差
    g6·h5
    軸公差
    f8
    2 6 ±0.1
    6 30 ±0.2
    30 120 ±0.3
    120 400 ±0.5
    400 1000 ±0.8
    1000 1500 ±1.2

同軸度·垂直度

同軸度·垂直度

追加工

變更長度公差、追加扳手槽或平面…等,可以參考“追加工”資料。

商品一覽