(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高精度的精密定位開關!實現機械的低成本、小型化!

種類擴充

  • 規格
    特性
    安裝孔型狀
    內六角孔 / 十字孔 / 一字 / 六角
    材質
    鋼 / 不鏽鋼 / 黃銅
    螺絲公稱
    NO.0~12 / 3/16~1 1/2
    長度
    6~2000 mm
    螺紋種類
    UNC / UNF
  • 規格
    特性
    材質
    鋼 / 不鏽鋼
    表面處理
    三價鉻酸鹽 / 鍍白鋅 / 熱浸鍍鋅
    鍍鉻 / 鍍鎳 / 鍍鉻酸鹽…等11種
    螺絲公稱
    M4~M12
    長度
    10~100 mm
  • 規格
    特性
    安裝孔型狀
    十字孔
    材質
    鋼 / 不鏽鋼
    螺絲公稱
    M4,M5
    長度
    10~45 mm
    表面處理
    鍍鉻酸鹽
  • 規格
    特性
    安裝孔型狀
    六角孔 / 六角花形 / One Side
    材質
    鋼 / 不鏽鋼
    螺絲公稱
    M2~M4.8
    長度
    4~38 mm
    前端形狀
    平尾 / 尖尾
  • 規格
    特性
    安裝孔型狀
    六角孔 / 一字
    材質
    不鏽鋼 / 合金鋼
    螺絲公稱
    NO.0~10 / 5/16~5/8
    長度
    1/16 ~ 2
    螺紋種類
    UNC / UNF
  • 規格
    特性
    特點
    只要壓入薄板即可輕鬆安裝
    材質
    鋼 / 不鏽鋼
    螺絲公稱
    M2.5~M5
    長度
    8~35 mm

尺寸擴充

  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M2~M12
    M2~M24
    長度(L)
    3~50mm
    2~100mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M2~M24
    M1.4~M42
    長度(L)
    3~120mm
    2.5~610mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M1.2~M2.5
    M0.6~M2.6
    長度(L)
    2~10mm
    1~20mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M4~M16
    M3~M48
    長度(L)
    8~130mm
    3~500mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M3~M5
    M1.2~M8
    長度(L)
    5~20mm
    2~200mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M2~M6
    M1.4~M20
    長度(L)
    2~30mm
    2~500mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M2~M20
    M1.2~M68
    長度(L)
    2~100mm
    1.5~200mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M2~M10
    M2~M16
    長度(L)
    4~50mm
    3~150mm
  • 規格
    擴充前
    擴充後
    螺絲公稱(M)
    M3~M8
    M1~M12
    長度(L)
    6~50mm
    2~100mm

表面處理擴充

  • 多達19種的表面處理種類
    染黑處理 / 鍍三價鉻 / 鍍白鋅 / 熱浸鍍鋅
    鍍鉻 / 鍍鎳 / 磷酸鹽皮膜處理
    DACROMET / 無鉻/鍍鉻酸鹽
    金屬塗層 / 鍍不鏽鋼 / 鍍銅 / 鍍錫
    白色塗裝 / 黑色塗裝 / 回火色 / 無鉻
    其他特殊處理
  • 多達24種的表面處理種類
    黑色氧化被覆 / 染黑處理 / 鍍無電解鎳
    三價鉻酸鹽 / 鍍白鋅 / 鍍鉻 / 鍍鎳
    鍍鉻酸鹽 / 黑色陽極處理 / 白色陽極處理
    DACROMET / GEOMET處理 / 鐵氟龍被覆
    氟素被覆 / 二硫化鉬塗層 / 鍍銅 / 鍍錫
    金屬塗層 /防鬆脫劑塗布 / 黑色塗装
    低溫黑色鉻處理 / 藍色陽極處理
    金色陽極處理 / 紅色陽極處理
  • 多達13種的表面處理種類
    染黑處理 / 黑色氧化被覆 / 鍍無電解鎳
    無鉻 / 鍍三價鉻 / 鍍白鋅 / 鍍鉻
    鍍鎳 / 鍍黑鎳 / 鍍鉻酸鹽 / 鍍低溫黑色鉻
    鍍錫 / 黑色塗裝
  • 多達21種的表面處理種類
    染黑處理 / 黑色氧化被覆 / 鍍無電解鎳
    鍍三價鉻 / 鍍白鋅 / 熱浸鍍鋅 / 鍍鉻
    鍍鎳 / 鍍鉻酸鹽 / 磷酸鹽皮膜處理
    DISGO® 無氫脆性的表面處理法
    DACROMET / GEOMET處理 / 金屬塗層
    LAFRE / 鍍銅 / 鍍錫 / 防鬆脫劑塗布
    黑色塗裝 / 黑色陽極處理 / 其他特殊處理
  • 多達7種的表面處理種類
    染黑處理 / 鍍三價鉻 / 鍍鉻 / 鍍鎳
    鍍鉻酸鹽 / 防鬆脫劑塗布 / 黑色塗裝
  • 多達11種的表面處理種類
    鍍無電解鎳 / 鍍三價鉻 / 鍍白鋅
    熱浸鍍鋅 / 鍍鉻 / 鍍鎳 /鍍鉻酸鹽
    金屬塗層 / 鍍銅 / 鍍鎳 / 黑色塗裝