(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PEEK內六角孔螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~6 |
| 長度(mm) | 30~100 |
| 材質 | PEEK |
PEEK內六角孔止迴螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~8 |
| 長度(mm) | 4~30 |
| 材質 | PEEK |
PC內六角孔螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~8 |
| 長度(mm) | 6~40 |
| 材質 | PC(聚碳酸酯) |
陶瓷內六角螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~10 |
| 長度(mm) | 5~20 |
| 材質 | 氧化鋁96% |
內六角孔螺栓 英制尺寸
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | NO.4~10,1/4 |
| 長度(inch) | 1/4~1 1/4 |
| 材質 | PEEK |
RENY十字孔盆頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M1.7~6 |
| 長度(mm) | 3~25 |
| 材質 | RENY |
尼龍盆頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M2~4 |
| 長度(mm) | 3~35 |
| 材質 | 尼龍66 |
微型盆頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M1.2~1.6 |
| 長度(mm) | 2.5,4 |
| 材質 | PEEK |
定位盆頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~6 |
| 長度(mm) | 4~40 |
| 材質 | PC |
盆頭小螺絲 英制尺寸
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | NO.4~10,1/4 |
| 長度(inch) | 1/4~1 1/4 |
| 材質 | PEEK |
PPS平頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M2~6 |
| 長度(mm) | 6~30 |
| 材質 | PPS |
PVDF平頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~5 |
| 長度(mm) | 6~25 |
| 材質 | PVDF |
RENY平頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M2~M8 |
| 長度(mm) | 5~30 |
| 材質 | RENY |
PC平頭小螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M2~M8 |
| 長度(mm) | 4~35 |
| 材質 | PC |
一字孔平頭小螺絲| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | NO.4~10 |
| 長度(inch) | 1/4~1 |
| 材質 | PEEK |
全螺紋螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M6~12 |
| 長度(mm) | 20~280 |
| 材質 | PC |
兩端右螺紋精密長螺絲
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~8 |
| 長度(mm) | 15~90 |
| 材質 | POM |
內六角孔低頭螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~M6 |
| 長度(mm) | 6~40 |
| 材質 | PEEK |
梅花螺絲孔極低頭螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~M6 |
| 長度(mm) | 6~40 |
| 材質 | PPS |
梅花螺絲孔極低頭螺栓
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 螺牙NO. | M3~M6 |
| 長度(mm) | 6~40 |
| 材質 | RENY |