(!)
由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI | Your Time, Our Priority
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
商品分類
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
焊接用品
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
機械裝置
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
模具保養
設備零件
三住品牌
三住品牌
三住經濟型商品
代理品牌
技術支援
技術情報
RAPiD Design 3D自動化設計軟體
InCAD Library設計案例庫
Mold EX-Press模具設計軟體
環境情報
About MISUMI
新規詢價・訂購
2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
MISUMI 首頁
>
經濟型商品特輯 直動零件
經濟型商品特輯 直動零件
經濟型滾珠螺桿
經濟型螺桿支撐座
經濟型30度梯形螺桿
經濟型30度梯形螺桿用螺帽
經濟型止迴組件
經濟型定位顯示器
經濟型單軸致動器
經濟型線性滑軌
經濟型交叉滾子滑軌
經濟型線性導桿
經濟型導桿架
經濟型線性襯套
經濟型滾珠導桿
經濟型無給油襯套
經濟型固定環
經濟型電纜線保護鏈架
旋轉滾珠螺桿花鍵
推薦商品
新商品 型錄未刊載
【經濟型】精密滾珠螺桿
-軸徑32 導程5/10/32 精度C5-
1支起訂
4,327
元/支
材質
相當於S55C
硬度
高周波淬火58~62HRC
精密度等級
C5
新商品 型錄未刊載
【經濟型】旋轉滾珠螺桿花鍵 空心軸 -軸徑16 導程16 精度C5-
1支起訂
8,432
元/支
軸種類
空心軸
精密度等級
C5
導程
16mm
軸全長 L
120mm
【經濟型】螺桿支撐座
支撐側 低床型
1個起訂
359
元/個
材質
鋼
軸徑
φ10
【經濟型】30度梯形螺桿
一端軸頸型
1支起訂
398
元/支
材質
鋼
螺牙No.
φ10
軸全長
300mm
新商品 型錄未刊載
【經濟型】線性導桿
兩端外螺牙附扳手槽型
2支起訂
141
元/支
材質
[鐵] S45C
表面處理
鍍硬鉻
緊固工具種類
附扳手槽型
新商品 型錄未刊載
【經濟型】迷你線性滑軌
短滑塊型
1支起訂
259
元/支
滑塊形狀
短型
軌道長度 L
25mm
潤滑種類
塗布潤滑油
型錄未刊載
【經濟型】單軸組件
轉造滾珠螺桿 標準規格
1台起訂
19,252
元/台
滾珠螺桿徑
φ15
滾珠螺桿導程
10mm
底座總長
340mm
【經濟型】線性滾珠襯套
行程式 直柱型
2個起訂
150
元/個
内接圓徑
φ10
滾珠種類
單循環
【經濟型】線性襯套座組
加寬滑塊方型 標準型/中型
1個起訂
151
元/個
内接圓徑
φ16
長度
標準型
定位孔
無
【經濟型】滾珠導桿
空心軸 直筒螺帽 標準型
1支起訂
3,767
元/支
軸外徑
φ16
軸全長
300mm
直動零件
馬達・傳輸零件
旋轉・連接零件
定位零件
滑台・感應器
調溫零件
鋁擠型・配件
外裝零件
支撐零件
緩衝零件
小零件
電控零件
全商品一覽
諮詢方式
MSM_techsupport@misumi-tw.com.tw
幫助
使用導覽
常見問題
與我們連絡