(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆8,432元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
1、旋轉滾珠螺桿花鍵是在傳統滾珠螺桿螺帽和傳統滾珠花鍵螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套,通過讓螺帽旋轉或停止,只需要一根軸就能夠進行2種(旋轉運動、直線運動)模式的運動。
2、主要用於多關節機器人(SCARA),自動裝載機、搬送裝置等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-RBPK1616-[120-350/1]
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
滾珠螺桿部 | 滾珠花鍵部 | ||||||||
種類 | 軸徑 | 導程 | 精密度等級 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | 硬度 | 表面處理 |
空心軸 | 16 | 16 | C5 | 軸 :相當於SUJ2 螺帽:相當於SCR420 | 軸 :58HRC~ 螺帽:58HRC~ | - | 軸 :相當於SUJ2 螺帽:相當於SCR420 | 軸 :58HRC~ 螺帽:58HRC~ | - |
型式(Type) | - | L | ||
E-RBPK1616 | - | 350 |
Type | L (指定單位 1mm) | 滾珠螺桿部 | 滾珠花鍵部 | |||||||||||
螺旋槽 有效長度 Y1 | 循環數 | 基本額定荷重 | 軸向 間隙 | 螺牙 方向 | 花鍵槽 有效長度Y2 | 花鍵槽 條數 | 基本額定扭矩 | 基本額定荷重 | 靜態 容許力矩 Ma (N·m) | |||||
動態C (kN) | 靜態C0 (kN) | 動態Ct (N·m) | 靜態C0t (N·m) | 動態C (kN) | 靜態C0 (kN) | |||||||||
E-RBPK1616 | 120~350 | L-45 | 1.8圈 | 3.1 | 5.5 | 0以下 | 右 | L≥316時,Y2=315 L≤315時,Y2=L | 2條 | 35.7 | 65.1 | 5.4 | 8.4 | 37.1 |
型式(Type) | - | L | - | (RLC·PSC....etc.) | ||
E-RBPK1616 | - | 350 | - | RLC |
Alterations | ①變更螺帽方向 | ②追加扳手槽加工 |
Code | RLC | PSC·QSC |
Spec. | 變更螺帽方向。 指定方法 RLC | 追加扳手槽加工。 指定方法 PSC10(QSC10) PSC·QSC=指定單位1mm PSC·QSC≤L/2-20 |
導程精度檢測 | 光潔度檢測 | 跳動檢測 | ||
導程精度主要影響定位精度 | 光潔度主要影響噪音 | 跳動主要影響順暢度 |
(mm) | ||||
Type | C | D | E | F |
E-RBPK1616 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.02 |
有可能因退火而降低硬度的部位: · 外螺紋加工部 · 台階加工部 · 內螺紋加工部 ·扳手槽、扣環槽、螺紋孔追加加工 |
種類 | 空心軸 | 軸徑(φ) | 16 | 導程(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
精密度等級 | C5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策