(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

請協助改善本網站

意見
姓名 (可不填)
E-mail (可不填)
電話號碼 (可不填)

對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。

個人資訊保護法・隱私權政策

非常感謝您的回答。

對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡

個人資訊保護法・隱私權政策

可提高作業現場的效率,降低製作成本。MISUMI的簡易調整組件

FAQ

可用溫度‧環境為?
  • ・建議使用環境:10~50℃,濕度20~70%(非凝結)
  • ・確保精密度環境:22±5℃,濕度20~70%(非凝結)
可於真空下使用嗎?
非常抱歉,我們無法提出確切的數據。雖然無法提出正確的數值,但是曾經有針對要求須具真空度約10-4Pa的用戶,更換為真空潤滑油之線性鋼珠式滑台出貨的實例。
  • ■線性鋼珠式滑台
    嚴格來說,不適用真空潤滑油。
    為了維持線性鋼珠式滑台的精密度而因無法分解之故,不得不噴灑洗潔劑以標準清潔油劑清理,然而仍是無法完全去除的。若能了解這點,則可適用。
  • ■鳩尾槽式滑台‧交叉滾子式滑台
    因黑色陽極處理等也會產生out-gas(真空狀態下自物體散出之氣體。會降低真空度),若要使用於真空狀態,必須去除黑色陽極處理。因為特別訂製此舉非常耗成本,現實狀況是無法適用的。
  • ■潤滑油本身的性能
    因潤滑油會氣化,當20℃時會產生6.4×10-11Pa,100℃時會產生5.6×10-6Pa的壓力。
    (一般正常氣壓為1000hPa=105Pa)。
甚麼是容許力矩荷重?
首先,慢慢地增加承載,測定滿足條件範圍荷重的最大值。其1/3之值定義為容許力矩荷重。
①承加力矩時,操作性沒有明顯變差(=感受值)
②②卸除荷重後回到預設規格(保持真直度)
何謂力矩剛性?
指相對於遠離滑台面中心點位置所承受荷重之滑台強度。【單位:sec/N・cm】
距滑台面中心點1cm位置承加1N之荷重時,指出滑台面傾斜角度。(sec)
直動滑台有三方向(X軸向轉、Y軸向轉、Z軸向轉)。
何謂耐荷重?
意指滑台可承載之荷重。(基本上以靜態荷重為前提。)
與其他SPEC(移動精密度etc)相異。
何謂真直度?
直動滑台以全行程操作時,相對於理想移動軸(連接起點至終點的直線),顯示可以做出多少程度的蛇行移動之數值。
為自理想軸(直線)的水平方向或垂直方向任一者之最大偏差量。
【單位:μm】
何謂平行度?何謂移動平行度?
平行度意指相對於設置面,滑台面之平行度。【單位:μm/全行程】

移動平行度,意指相對於設置面,移動軸之平行度。【單位:μm】
何謂垂直度?何謂移動垂直度?
垂直度意指相對於設置面,滑台面之垂直度。【單位:μm】

移動垂直度,意指相對於設置面,移動軸之垂直度。【單位:μm/全行程】
何謂XY直交度?
意指相對於X移動軸,Y移動軸之直交度。【單位:μm/全行程】
分厘卡測頭製造商為?
MITSUTOYO製駿河精機(株)規格之特製品。
潤滑油用於何處?型式為?
各滑台使用之潤滑油如下記載。

線性鋼珠式滑台:無塵環境用潤滑油,以THK(株)之「AFF Grease」為標準使用。
交叉滾子式滑台:請使用昭和殼牌石油(株)「Shell Alvania Grease No.2」。
鳩尾槽式滑台,測角精密滑台,旋轉精密滑台:使用(株)杉浦研究所的光學特殊潤滑油「S-40」。
分厘卡測頭:使用日本 GREASE(株)的「NIGACE」潤滑油。
商品一覽表
服務窗口
  • 技術窗口 TEL:02-2570-3766 FAX:02-2570-3767 週一~週五9:00~17:00 (例假日除外) 受理訂單時間 9:00~17:00 公司營業時間 9:00~17:30
  • 透過網路與我們連絡