(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
工廠自動化零件
直動零件
旋轉零件
連接零件
傳動零件
動力源・馬達・減速機
輸送帶・滾輪・輸送零件
定位・治具襯套
滑台・光學零件・檢查零件
感應器・開關相關
空壓機器
真空零件
油壓用設備
出料・噴塗設備
配管零件
模組・裝置
調溫零件
框架・輔助零件・支柱
腳輪・調整腳墊・錨架
門用零件・外觀零件
彈簧・緩衝
連接零件・小零件
防護・維修相關
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
螺絲・螺栓
建材螺絲釘
墊圈
螺帽
錨螺栓
鉚釘
螺牙套
工具類
墊圈・軸環
墊片
彈性銷・開口銷
平行鍵
扣環
止付螺栓
調整腳墊
定位銷・軸頸定位銷・彈性銷
工業用素材
金屬材料
樹脂素材
斷熱板
陶瓷
玻璃・鏡
透明樹脂護蓋
沖孔金屬網板・網片・上板
優力膠・橡膠・海綿・毛氈
篩網
配線零件
LAN・工業用網路線
設備用電纜
帶接頭電纜(泛用)
RS232C・PC・AV線
電線・電纜
連結器
壓著端子
束線帶
電線固定頭
電線保護襯套・電線夾・電線固定座
螺絲・調整環
其他電纜配件
套管
保護管
線槽・低背型線槽
一般工具
專用工具
電控零件
控制零件
PC相關產品
端子台
受配電
電源類產品
通信類產品
箱體・配置零件
檢查・測量產品
電路板用零件
環境・衛生用品
現場清潔用品
沖壓模具零件
沖頭&沖孔下模
導引零件
小零件/周邊零件
壓力源
塑膠模具用零件
射銷
套筒/中心銷
成形銷
灌嘴/出入口/澆道相關
日期章/逃氣孔零件
倒扣/模塊
導引/定位/頂出組件相關
模具開閉控制件
冷卻/溫度控制相關零件
彈簧/定位銷/其他小零件
大型/壓鑄模具用零件
射出成形用零件
射出成形現場工具
設備零件
平面皮帶輸送帶GV系列
三住之輸送帶為使用標準零件所構成的模組化商品。出貨日大幅縮短。空間更節省,價格更實惠,維修更方便。
商品一覽
轉造滾珠螺桿-精密等級C7-
適用於中度定位精密度且性價比高的C-VALUE商品,新增C7等級,選擇更多元化。
迷你線性滑軌-附潤滑組件 MX -
內建潤滑組件,大幅延長給油間隔,降低保養費用。
樹脂鏈條
可防止工件碰傷與可加鏈條油。彎曲型之彎曲半徑為世界最小等級。
滾珠滾輪
增加內部鋼珠的配置,可分散荷重,提升耐荷重性。附異物排出孔,保持旋轉順暢。所有方向均可使用,可自由安裝。
高硬度不鏽鋼定位銷用襯套
較既有的SUS材商品,價格更為實惠,同時具備高耐腐蝕性、高硬度、高強度之特性。
高周波淬火平齒輪-新JIS7級品-
齒部經高周波淬火,優秀的耐磨損性,為普通齒輪的5倍!
高耐腐蝕,高強度小徑滾珠軸承
高耐腐蝕性,可在鹽水、戶外、消毒液等(pH3~pH12)環境下使用。
迷你線性滑軌-防塵用/標準滑塊-
可在粉塵或切屑多的環境使用。
氮氣缸-安裝方向自由/高氮氣反作用力-
由於氮氣反作用力高,因此可選擇直徑較小的氮氣缸。
圓盤形聯軸器
獨特內側固定方式,抑制振動。適用於半導體業精密滑台等高精度定位裝置。
防震橡膠聯軸器
高扭矩,零背隙,具振動吸收性.適用於致動器等裝置。
附止推滾珠凸輪軸承隨動器
內部裝有推力負荷滾珠,當承受推力荷重時,具有抗滑動面磨損及摩擦的效果。
免鍵軸襯-鋁製輕量型-
低慣性・低面壓的鋁製免鍵軸襯。面壓低所以也適用於中空軸。
點噴嘴-空氣增幅型-
使用少量的空氣也有高衝擊力!具有節能,耐油熱等特性。
伸縮式鼓風機
活塞桿可伸縮,可近距離對移動中的工件單點噴氣。
僅適用於單筆數量超過30pcs之訂單
時規皮帶輪
時規皮帶
定位銷
固定握柄
隱藏式把手
線性導桿
L尺寸長度追加至1200mm
平齒輪
模數0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0齒數追加
D尺寸外徑追加13~20
超極低頭螺栓
六角星狀型追加M2.6內六角孔型追加L尺寸
矽膠‧優力膠鑄模軸承
D尺寸外徑追加30~45
磁鐵
L尺寸長度追加12、15、20A尺寸追加30
腳輪不鏽鋼製低床型
追加車輪的材質MC尼龍、導電性MC尼龍
薄板彈簧
H尺寸追加7、9、11、13、14
親愛的客戶 您好
請點擊「馬上索取」至連結頁面進行型錄申請。【FA工廠自動化用機械標準零件】的刊載照片正在進行更新,您會收到的是2019年版的最新型錄。