• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

高周波淬火平齒輪 高硬度型 壓力角20° 模數0.5/1.0/1.5/2.0

高周波淬火平齒輪  高硬度型 壓力角20° 模數0.5/1.0/1.5/2.0

製程改善,實現低成本精度7級的平齒輪。齒部有高周波淬火處理,耐磨性優,為一般平齒輪的3倍!

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

高周波淬火平齒輪 高硬度型 -壓力角20° 模數0.5/1.0/1.5/2.0-:關聯圖像
Type 材質 表面處理 硬度 附屬品
圓孔圓孔+攻牙孔鍵槽孔
鍵槽孔+攻牙
GEARHGEARGEARK相當於S45C齒部高周波淬火(深度1mm以上)
模數0.5:齒部硬度 45~55HRC
模數1.0,1.5,2.0:齒部硬度 50~55HRC
固定螺絲
GEARHBGEARBGEARKB染黑處理
GEARHGGEARGGEARKG鍍無電解鎳
軸孔規格選擇無攻牙型時,沒有附固定螺絲。

規格表

型式齒數B齒輪形狀P
GEAR1.0
GEARKB2.0

30
30

10
20

B
A

15
20
■模數0.5/1.0
型式齒數B齒輪
形狀
軸孔徑PH7
(指定單位1mm)
d
基準圓
直徑
D
齒尖圓
直徑
G
齒底圓
直徑
H攻牙孔
凸座
單邊
鍵槽
高度
鍵槽
後凸座
單邊
鍵槽
攻牙孔
單邊
L12*1容許
傳動力
(N・m)
彎曲強度
¥基準單價
1~10個
Type模數圓孔
圓孔+
攻牙
鍵槽孔
鍵槽孔+
攻牙
圓孔圓孔+攻牙鍵槽孔
鍵槽孔+攻牙
GEARHGEARHBGEARHGGEARGEARBGEARGGEARKGEARKBGEARKG
圓孔
(A形・B形・K形)
GEARH
GEARHB
GEARHG



圓孔+攻牙
(B形・K形)
GEAR
GEARB
GEARG



鍵槽孔
(A形)
鍵槽孔+攻牙
(B形)
GEARK
GEARKB
GEARKG
0.5208A




B
6
6.35
10118.75102181051.39      
24121310.751.81      
2512.513.511.251.92      
28141512.752.24      
306~8151613.75132.52.46      
328~10161714.751422.68      
3517.518.516.25152.52.90      
36181916.751633.12      
38192017.753.34      
40202118.751843.57      
4522.523.521.254.14      
48242522.757.54.48      
50252623.75224.71      
6010~18303128.752855.86      
70353633.757.03      
8010~21404138.753.56.84      
100505148.75308.81      
1.01210K6~8
6.35
12149.5143261633.09      
13131510.5153.53.54      
14141611.51644.00      
15151712.5174.54.48      
168~10161813.51844.96      
17171914.5194.55.45      
18182015.52055.95      
19A




B
8~11192116.5162.5201056.45      
208202217.51731.84.52.76.96         
218~148~10212318.518242.27.48         
22222419.58.00         
238~12232520.520342.28.52         
24242621.59.05         
25252722.59.58         
26262823.510.11         
27272924.510.65         
28283025.511.19         
2910~1710~15293126.52542.352.711.73         
30303227.512.28         
32323429.513.38         
34343631.514.49         
35353732.515.04         
36363833.515.60         
38384035.5304.52.863.216.72         
4010~2110~18404237.514.87         
42424439.515.81         
44444641.516.76         
45454742.517.24         
48485045.518.67         
5012~2412~18505247.5355.58.55.719.62         
55555752.522.02         
56565853.522.51         
6012~2812~25606257.54063.37.54.224.44         
64646661.526.38         
70707267.529.30         
75757772.531.74         
8015~3515~30808277.5507.5106.734.18         
90909287.539.10         
10010010297.544.03         
120120122117.549.79         
■模數1.5/2.0
型式齒數B齒輪
形狀
軸孔徑PH7
(指定單位1mm)
d
基準圓
直徑
D
齒尖圓
直徑
G
齒底圓
直徑
H攻牙孔
凸座
單邊
鍵槽高度鍵槽凸座單邊鍵槽攻牙孔單邊L12*1容許傳動力
(N・m)
彎曲強度
¥基準單價
1~10個
Type模數圓孔
圓孔+
攻牙
鍵槽孔
鍵槽孔+
攻牙
圓孔圓孔+攻牙鍵槽孔
鍵槽孔+攻牙
GEARHGEARHBGEARHGGEARGEARBGEARGGEARKGEARKBGEARKG
圓孔
(A形・B形・K形)
GEARH
GEARHB
GEARHG



圓孔+攻牙
(B形・K形)
GEAR
GEARB
GEARG



鍵槽孔
(A形)
鍵槽孔+攻牙
(B形)
GEARK
GEARKB
GEARKG
1.51215K8~10182114.25215.535201010.41      
1319.522.515.7522.56.2511.94      
14A




B
10~1210212417.25172.51.43.52.12914713.51         
1522.525.518.7518342.615.11         
1610~1310・11242720.2519.53.251.84.252.4516.74         
1725.528.521.7521453.218.40         
1810~1510~13273023.25223.52.34.52.220.08         
1928.531.524.7523452.721.78         
2010~1610~14303326.2524452.723.50         
2131.534.527.75254.55.53.225.23         
2212~1912~17333629.25263.54.52.226.99         
2334.537.530.7527452.728.75         
24363932.25284.55.53.230.53         
2512~2112~1837.540.533.75304.52.863.232.33         
2612~2212~19394235.253256.53.728.44         
2715~2515~1940.543.536.75344.57.54.729.95         
28424538.25365.58.55.731.48         
2943.546.539.7537696.233.00         
3015~2615~23454841.253863.37.54.234.53         
3215~2815~24485144.2540685.737.62         
34515447.2542795.740.74         
3515~2915~2652.555.548.756.584.742.30         
3615~3115~28545750.254578.55.243.87         
38576053.2547.03         
4015~3515~31606356.25507.59.56.250.19         
42636659.2553.37         
44666962.2556.58         
4518~3518~3167.570.563.7558.17         
48727568.2563.00         
5018~4218~38757871.25609117.766.23         
5582.585.578.7574.32         
56848780.2575.96         
6020~4220~38909386.2582.47         
64969992.2589.04         
70105108101.2598.88         
7520~5220~40112.5115.5108.7543.8106.2107.12         
8020~49120123116.2570910.56.7106.50         
90135138131.25121.81         
100150153146.25137.17         
2.01420A




B
12~17122832232252.352.73616832.03         
1512~14303425243.552.735.83         
1612~1812~153236272645.53.239.68         
173438292856.54.243.61         
183640313067.55.247.60         
19384233316.585.751.63         
2015~2215~194044353252.86.53.746.42         
214246373467.54.749.84         
224448393678.55.753.31         
2315~2615~23465041375.53.373.756.79         
244852433867.54.260.31         
2515~2815~2450544540684.763.86         
2652564742795.767.41         
27545849448106.771.00         
2815~3115~285660514578.55.274.61         
29586253468.5106.778.23         
30606455509.5117.781.85         
3264685989.18         
3468726396.57         
35707465100.26         
3618~3518~317276677.59.56.2103.99         
38768071111.48         
4020~4220~38808475609117.7118.98         
42848879126.51         
44889283134.10         
45909485137.89         
489610091149.33         
5025~4225~3810010495157.00         
55110114105176.17         
56112116107180.07         
6025~4525~42120124115651011.58.2180.45         
64128132123194.82         
7025~5225~491401441357093.810.56.7216.36         
75150154145234.39         
80160164155801415.511.7252.44         
90180184175288.74         
100200204195301.93         
圓孔、圓孔+攻牙時,軸孔徑可選擇6.35。鍵槽孔+攻牙時,無法製作軸孔徑9。無法選擇表中[−]的規格。
鍵槽孔+攻牙的軸孔徑10時,若希望鍵槽寬度為4.0mm(高度1.8mm),請指定P尺寸為10K。P.1231
超過表中最大數量時交期另估。
*1表中的容許傳導力係以任意條件為基礎算出的參考值。相關條件請參照P.1234

追加工

高周波淬火平齒輪 高硬度型 -壓力角20° 模數0.5/1.0/1.5/2.0-:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
GEAR0.5-20-8-B-[6,​6.35]
GEAR0.5-24-8-B-[6,​6.35]
GEAR0.5-25-8-B-[6,​6.35]
GEAR0.5-28-8-B-[6,​6.35]
GEAR0.5-30-8-B-[6,​6.35,​7,​8]
GEAR0.5-32-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-35-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-36-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-38-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-40-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-45-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-48-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-50-8-B-[8-10/1]
GEAR0.5-60-8-B-[10-18/1]
GEAR0.5-70-8-B-[10-18/1]
GEAR0.5-80-8-B-[10-21/1]
GEAR0.5-100-8-B-[10-21/1]
GEAR1.0-12-10-K-[6,​6.35,​7,​8]
GEAR1.0-13-10-K-[6,​6.35,​7,​8]
GEAR1.0-14-10-K-[6,​6.35,​7,​8]
GEAR1.0-15-10-K-[6,​6.35,​7,​8]
GEAR1.0-16-10-K-[8,​9,​10]
GEAR1.0-17-10-K-[8,​9,​10]
GEAR1.0-18-10-K-[8,​9,​10]
GEAR1.0-19-10-B-[8,​9,​10,​11]
GEAR1.0-20-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-21-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-22-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-23-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-24-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-25-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-26-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-27-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-28-10-B-[8-14/1]
GEAR1.0-29-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-30-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-32-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-34-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-35-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-36-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-38-10-B-[10-17/1]
GEAR1.0-40-10-B-[10-21/1]
GEAR1.0-42-10-B-[10-21/1]
GEAR1.0-44-10-B-[10-21/1]
GEAR1.0-45-10-B-[10-21/1]
GEAR1.0-48-10-B-[10-21/1]
GEAR1.0-50-10-B-[12-24/1]
GEAR1.0-55-10-B-[12-24/1]
GEAR1.0-56-10-B-[12-24/1]
GEAR1.0-60-10-B-[12-28/1]
GEAR1.0-64-10-B-[12-28/1]
GEAR1.0-70-10-B-[12-28/1]
GEAR1.0-75-10-B-[12-28/1]
GEAR1.0-80-10-B-[15-35/1]
GEAR1.0-90-10-B-[15-35/1]
GEAR1.0-100-10-B-[15-35/1]
GEAR1.0-120-10-B-[15-35/1]
GEAR1.5-12-15-K-[8,​9,​10]
GEAR1.5-13-15-K-[8,​9,​10]
GEAR1.5-14-15-B-[10,​11,​12]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS齒數
(齒)
形狀 表面處理 軸孔徑
(φ)
齒寬 B
(mm)
精密度
((級) ※新JIS)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
軸孔形狀
4天~ 1020B形6 ~ 6.358JIS B 1702 3級76圓孔+攻牙
4天~ 1024B形6 ~ 6.358JIS B 1702 3級76圓孔+攻牙
4天~ 1025B形6 ~ 6.358JIS B 1702 3級76圓孔+攻牙
4天~ 1028B形6 ~ 6.358JIS B 1702 3級76圓孔+攻牙
4天~ 1030B形6 ~ 88JIS B 1702 3級76圓孔+攻牙
4天~ 1032B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1035B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1036B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1038B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1040B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1045B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1048B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1050B形88JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1060B形108JIS B 1702 3級1810圓孔+攻牙
4天~ 1070B形108JIS B 1702 3級1810圓孔+攻牙
4天~ 1080B形108JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 10100B形108JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 1012K形6 ~ 810JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1013K形6 ~ 810JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1014K形6 ~ 810JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1015K形6 ~ 810JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1016K形8 ~ 1010JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1017K形8 ~ 1010JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1018K形8 ~ 1010JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1019B形8 ~ 1110JIS B 1702 3級118圓孔+攻牙
4天~ 1020B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1021B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1022B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1023B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1024B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1025B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1026B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1027B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1028B形810JIS B 1702 3級148圓孔+攻牙
4天~ 1029B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1030B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1032B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1034B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1035B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1036B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1038B形1010JIS B 1702 3級1710圓孔+攻牙
4天~ 1040B形1010JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 1042B形1010JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 1044B形1010JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 1045B形1010JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 1048B形1010JIS B 1702 3級2110圓孔+攻牙
4天~ 1050B形1210JIS B 1702 3級2412圓孔+攻牙
4天~ 1055B形1210JIS B 1702 3級2412圓孔+攻牙
4天~ 1056B形1210JIS B 1702 3級2412圓孔+攻牙
4天~ 1060B形1210JIS B 1702 3級2812圓孔+攻牙
4天~ 1064B形1210JIS B 1702 3級2812圓孔+攻牙
4天~ 1070B形1210JIS B 1702 3級2812圓孔+攻牙
4天~ 1075B形1210JIS B 1702 3級2812圓孔+攻牙
4天~ 1080B形1510JIS B 1702 3級3515圓孔+攻牙
4天~ 1090B形1510JIS B 1702 3級3515圓孔+攻牙
4天~ 10100B形1510JIS B 1702 3級3515圓孔+攻牙
4天~ 10120B形1510JIS B 1702 3級3515圓孔+攻牙
4天~ 1012K形8 ~ 1015JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1013K形8 ~ 1015JIS B 1702 3級108圓孔+攻牙
4天~ 1014B形10 ~ 1215JIS B 1702 3級1210圓孔+攻牙

Loading...

概要·規格

高周波淬火平齒輪 高硬度型 -壓力角20° 模數0.5/1.0/1.5/2.0-:關聯圖像

使用範例

高周波淬火平齒輪 高硬度型 -壓力角20° 模數0.5/1.0/1.5/2.0-:關聯圖像

基本資訊

材質 相當於S45C 熱處理 高周波淬火 齒研
間隙 軸承 軸孔公差 h7

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767