(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2026/4/4(六)~4/6(一)適逢中國清明連假,供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可依情境選擇的工件輸送組件

為您介紹精於凸輪技術的MEG的平行開關夾頭。
使用本公司獨家機構實現長壽命。高速反應性優異,且擁有高夾持力的組件產品

平行開關夾頭為您解決煩惱

在輸送中進行夾持時,您是否有這樣的煩惱?

  • 煩惱1夾頭的動作遲鈍或無法動作
  • 煩惱2供應與取出的失誤較多、輸送時的衝擊使位置偏移
  • 煩惱3如果有上下移動的動作,會加大懸垂量,導致供應精度惡化

MEG平行開關夾頭可解決此類煩惱!

  • 解決使用獨家機構實現其他公司無法達成的長壽命
  • 解決

    獨特的動作拉桿+滾子導件方式實現優異的高速

    反應性,且擁有高夾持力

  • 解決

    實現高功能精巧構造!

    備有圓型、方型、複合功能等豐富種類

平行開關夾頭的介紹

平行開關夾頭

MEPAC ECO複合型

  • ・4mm行程的極薄本體,方便小間距多連用途
  • ・備有φ8、φ12、φ18等3種氣壓缸徑,與單動、複動、機械式等
    3種驅動方式
  • ・尺寸雖小仍可確實抓握的極小夾頭,重複精度高達±0.01mm
  • ・只須更換夾爪位置,即可作為外徑或內徑夾持等兩種用途

MEPAC 節能型

  • ・業界最小6mm行程
  • ・僅有1條配管,構造單純且節省空間
  • ・重複精度高達±0.01mm
  • ・只須更換夾爪位置,即可作為外徑或內徑夾持等兩種用途
※MEG調查

MEPAC 標準型

  • ・對應極小工件到大型工件,備有豐富機種可供選擇
  • ・備有複動型、單動型(NO/NC)。可配合用途選擇

MEPAC 短型

  • ・短體型,懸垂量少,可用於狹窄空間
  • ・單動型(NO/NC)可省配管
  • ・備有便利的中央孔口,可用於夾持工件時進行旋轉等

使用範例

  • 高速穩定夾持工件(1)

    節能多元型

    使用凸輪軸光電感應器將電磁閥設為「ON」「OFF」

    PPU(凸輪式)

    MEG與PPU的組合即使在0.8秒循環時間下,
    也可透過簡單控制確實進行供應。

  • 高速穩定夾持工件(2)
    萬能型 單軸自動裝置

    MEG夾頭小型且具高夾持力。
    可縮小至比市售產品小1號尺寸,
    單軸自動裝置也可輕量化並提高速度。

  • 分度台的固定治具
    節能多元機械型(為機械式固定,可確實夾持)

    便於在難以設置空壓配管的場所進行工件夾持。

  • 夾持CD盒
  • 夾持軸承
  • 夾持乾電池
  • 檢測不同高度零件

關於產品的問題請洽此處