(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1件
Loading...
KYOUIKU(協育齒輪工業)
經濟型的精巧傘形齒輪套組。
【特長】
・速度比有1:1、1:2可供選擇。
・兩側面皆為安裝基準面,且本體施有鑽孔加工,因此可快速安裝。
・鑽孔也可作為攻牙孔底孔使用。
・附塑膠蓋。
【用途】
・用於包裝機。
・用於組裝治具等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 0.8【特長】軸孔共有圓孔、圓孔+攻牙孔2種可選擇。新追加軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、快削黄銅棒(黄銅)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數0.8【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 3天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆132元-234元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
KHK(小原齒輪)
相當於S45C、高頻淬火,為支撐環形軌道齒輪用的固定用軸承。
【特長】
・以環、軸承、給油器成套使用。
・為支撐環形軌道齒輪用的固定用軸承。
・有長型與短型可供選擇。
・在設計上採用減少摩擦、環形軌道與軸承間餘量的方式。
・通孔型軸承,備有適用於大多數用途的長型與短型等兩種固定螺栓。
・備有可配置於基準位置的固定型與可輕鬆進行系統調整的偏心型。
・盲孔型軸承,用於無法從軸承背面進行固定的場合,因此也另備有可配置於基準位置的固定型與可輕鬆進行系統調整的偏心型。
【用途】
・可作為旋轉平台使用。
標準出貨日: | 4天~ |