(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
KYOUIKU(協育齒輪工業)
高精度、精巧型蝸桿齒輪箱。
【特長】
・軸徑φ5(軸徑5mm)~。
・減速比有豐富的減速比1:10、1:50可供選擇。
・每一面都可為基準面,因此安裝方向不受限制。
・已完成安裝用螺絲孔加工,可快速安裝。
・已完成潤滑油封入。
【用途】
・用於包裝機。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
KYOUIKU(協育齒輪工業)
高精度、精巧型傘形齒輪箱。
【特長】
・速度比有1:1、1:2可供選擇。
・備有軸徑φ3(軸徑3mm) 〜φ25(軸徑25mm)產品系列豐富。
・每一面都可為基準面,因此安裝方向不受限制。
・已完成安裝用螺絲孔加工,可快速安裝。
・已完成潤滑油封入,因此可免保養。
【用途】
・用於包裝機。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
KYOUIKU(協育齒輪工業)
經濟型的精巧傘形齒輪套組。
【特長】
・速度比有1:1、1:2可供選擇。
・兩側面皆為安裝基準面,且本體施有鑽孔加工,因此可快速安裝。
・鑽孔也可作為攻牙孔底孔使用。
・附塑膠蓋。
【用途】
・用於包裝機。
・用於組裝治具等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
KYOUIKU(協育齒輪工業)
高精度、精巧型戟齒輪箱。
【特長】
・軸徑φ6(軸徑6mm)~。
・速度比有1:5、1:10可供選擇。
・每一面都可為基準面,因此安裝方向不受限制。
・已完成安裝用鑽孔加工,可快速安裝。
・已完成潤滑油封入,可免保養。
【用途】
・用於包裝機。
標準出貨日: | 4天~ |