(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 2.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數2.0 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | - |