(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
1件
8件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
軸承固定銷 肩型
MISUMI
Bearing Shaft Screws - Flanged
軸承固定銷
Bearing Shaft Screws
附扣環溝槽軸承固定銷-螺栓型-
Bearing Shaft Screws with Retaining Rings - Screw Type
附扣環溝槽軸承固定銷-肩型-
Bearing Shaft Screws with Retaining Rings - Flanged
滾輪軸承隨動器固定銷 扣環型
【特色】扣環型的滾輪軸承隨動器固定銷。請用於固定滾輪軸承隨動器。
滾輪軸承隨動器固定銷 外螺牙型
【特色】外螺牙型的滾輪軸承隨動器固定銷。請用於固定滾輪軸承隨動器。
MiSUMi 經濟型
【經濟型】拉伸彈簧用支柱 圓孔 兩平面型
標準價格:◆◆29元-45元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。功能:將拉伸彈簧的掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,使拉伸彈簧一端被限位。特點1:根據設計的實際需求,提供不同外徑及長度可選擇。特點2:配件含有一顆螺帽,與支柱配合,便於調節高度後固定。特點3:材質為S45C,表面處理為三價鉻酸鹽光澤處理。特點4:根據安裝方式不同,經濟品有圓孔 兩平面型和槽型 外螺紋型兩種型式可供選擇。
【經濟型】拉伸彈簧用支柱 槽型 外螺紋型
標準價格:◆◆25元-39元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。功能:將拉伸彈簧的掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,使拉伸彈簧一端被限位。特點1:根據設計的實際需求,提供不同外徑及長度可選擇。特點2:配件含有一顆螺帽,與支柱配合,便於調節高度後固定。特點3:材質為S45C,表面處理為三價鉻酸鹽光澤處理。特點4:根據安裝方式不同,經濟品有圓孔 兩平面型 和槽型 外螺紋型兩種型式可供選擇。
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策