(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6件
Loading...
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・附高性能防鬆脫機構螺帽。可防止因振動造成螺絲鬆脫。
・富有回跳彈性、耐熱性的四角孔形狀止滑環,可全方位鎖緊外牙的螺牙,發揮防鬆脫效果。不會損傷外牙。
・止滑環採用玻璃纖維強化聚醯胺。具有耐熱性,在最高110℃的條件下可發揮防鬆脫效果。
・不受瓦斯、乙醇、石油等影響。
・即使重複使用,止滑環的效果也僅有些微衰減。
【用途】
・用於防鬆脫。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SS400/黃銅/相當於SUS304/鋁/S45C/鈦/SCM/SUS316/SUS310S/SUS403/相當於哈式合金C276・・・等。
【表面處理】無/鍍GB/鍍銅/R銀(路銹寶銀)/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/無鉻電鍍白/8微米鍍三價鉻(白)/綠色鉻酸鹽/鍍鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/黑鎳/鍍鎳/鍍三價不鏽鋼塗層/拉孚錸 (LAFRE)/黑色塗裝/防燒結塗層/其它特殊處理/鍍無電解鎳/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻/磷酸鹽。
【螺絲公稱(M)】2~68。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【六角螺帽規格】1種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
螺帽JIS1種 -盒裝販售- 【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Nuts/Right-Hand Thread (Box)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
為了能在空間狹小的地方使用,對邊.對角.厚度都較JIS為小。Compact Nuts/Pack
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
L尺寸指定型可以1mm為單位指定長度。少量需求亦能以1 pcs為單位出貨。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
改變既有概念的劃時代螺帽。
可對應非預定的增設工程、忘記插入螺帽、在吊掛螺栓中間增設等,經濟實惠。
可安裝在天花板底層、各種配管配線等、支撐固定器材的吊掛螺栓中間部位等。
無需額外鎖緊螺帽即可快速安裝到需要的位置。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
【材質】相當於SWCH/相當於SUS304/S45C/SCM435(H)/SUS316/SCM。
【表面處理】黑色鉻酸鹽/熱浸鍍鋅/綠色鉻酸鹽/無/鍍白鋅/鍍三價鉻(白)/磷酸鹽/鍍三價鉻(黑)/鍍鎳/鍍鉻酸鹽/鍍鉻。
【螺絲公稱(M)】3~130。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【六角螺帽規格】1種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
金屬六角螺帽 BNT/BTN-B/FTN-E/UNT/UMNT/ANT/TINT
HIROSUGIKEIKI(廣杉計器)
【螺牙No.】M1.7/M2/M2.5/M2.6/M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/#4
【材質】鐵、不鏽鋼、黃銅、鋁、純鈦
【表面處理】鍍三價鉻、原材料、鍍鎳、鍍黑鎳、脫脂
※純鈦:比重輕,約為不鏽鋼的60%,具耐藥品性,且耐海水腐蝕性尤佳。
由於鈦不具磁性,因此可使用於電子儀器、半導體製造裝置、醫療儀器等須具備非磁性特性的機器。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
螺帽JIS3種 -盒裝販售-【200~1,000pcs入】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Nuts/Right-Hand Thread (Box)
標準出貨日: | 4天 |
---|
MISUMI
試試強大的防鬆脫效果吧!
・發揮安穩的鎖定功能。即使軸向力減少,也能盡早防止脫落,使鎖附和作業管理更容易。
・由於是全金屬產品,因此具有優異的耐熱性和耐寒性。可以重複使用。
・零件管理變得更加容易,並且可以防止安裝錯誤。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
SUNCO
【材質】相當於SWCH/黃銅/相當於SUS304/S45C/SUS316/SUS316L/SCM。
【表面處理】無/防燒結塗層/鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍三價不鏽鋼塗層/熱浸鍍鋅/黑色塗裝/黑色鉻酸鹽/黑鎳/拉孚錸 (LAFRE)/鍍白鋅/磷酸鹽/無鉻電鍍白/鍍鎳/其它特殊處理/不鏽鋼塗層/鍍GB/鍍鉻酸鹽/鍍鉻/綠色鉻酸鹽/R銀(路銹寶銀)/8微米鍍三價鉻(白)。
【螺絲公稱(M)】2~64。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【六角螺帽規格】2種。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 9天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆434元~488元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
標準出貨日: | 當日可能 |