(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
2件
20件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
磁鐵 長圓形固定座
MISUMI
Magnet - Oval Holder【特色】附長圓形固定座的磁鐵。形狀有沉頭孔型、攻牙型和皿頭螺栓型可供選購。
磁性基座
由於使用釹磁鐵,雖然小型卻能有極大吸附力。Magnetic Bases
MB-P型 磁鐵固定座台
KANETEC
可切換磁力ON/OFF的磁鐵底座。【特徵】・即使是精巧型尺寸,也能發揮強力的磁力。・吸附面備有可吸附於曲面的V型溝槽,或凹面等,可配合用途選擇。・切換手柄的反向面(背面)也可吸附。【用途】・將治具安裝至螺絲孔,透過上面與側面的追加工等,可作為架台或固定夾具使用。
磁鐵 皿頭螺栓附固定座 圓型
Magnet - Countersunk with Holder - Round Type【特色】結合磁鐵與固定座使磁鐵得到保護。
磁鐵 皿頭螺栓附固定座 正方形型/長方形
Magnet - Countersunk with Holder - Square Type / Rectangle Type【特色】結合磁鐵與固定座使磁鐵得到保護。
附固定座磁鐵 調整螺絲用型
Magnets with Holders - For Adjustment Screws【特色】調整螺絲用型附固定座磁鐵。螺牙不會將磁鐵推出。能解除磁鐵吸附。
附固定座磁鐵 外螺牙型
Magnets with Holders - Threaded【特色】・外螺牙型的附固定座磁鐵。・耐熱溫度為80℃。
附固定座磁鐵 強力型 【FA機械用標準零件】
Magnets with Holders - Strong Type強力型附固定座磁鐵。【特色】耐熱溫度有80℃和150℃可供選購。
附固定座磁鐵 薄型 【FA機械用標準零件】
Magnets with Holders - Thin Type薄型附固定座磁鐵。【特色】耐熱溫度有80℃和150℃可供選購。
附固定座磁鐵 強力平面型
Magnets with Holders - High Strength Flat Type【特色】・附固定座磁鐵當中吸附力最強者。・吸附面沒有溝槽或高低差,不易堆積雜屑。
附固定座磁鐵 標準型 【FA機械用標準零件】
Magnets with Holders - Standard Type
附固定座磁鐵 超薄型
Magnets with Holders - Super Thin Type超薄型附固定座磁鐵。【特色】最適合安裝在空間狹小處(建議以黏著劑固定)。
開關切換式三面吸附磁鐵塊
Magnet Blocks with Three Side Attraction - ON / OFF Switchable【特色】・可藉由轉動旋鈕來開關吸附面①~③。・旋鈕為堅固的不鏽鋼製。・可提高組裝、加工的作業效率。
LED長條燈 細棒型/細棒附角度調整支撐座型
寬度11.4mm的極細型,非常省空間。LED Bar Light Slim Bar with Angle Adjustable Bracket
附固定座磁鐵 h7公差型 薄型
Magnets with Holders - Tolerance h7 Type【特色】h7公差型的附固定座磁鐵。耐熱溫度為80℃。
附固定座磁鐵 止迴型
Magnets with Holders - Eccentric Mount Type止迴型附固定座磁鐵。【特色】緊固時附固定座磁體不會迴轉。
附固定座磁鐵 蓋型
Magnets with Holders - Cap Type蓋型附固定座磁鐵。【特色】工件不會直接碰撞到磁鐵。
附固定座磁鐵 V溝槽型
Magnets with Holders - V Grooved TypeV溝槽型附固定座磁鐵。【特色】可以從側面固定。
附固定座磁鐵 V溝槽穿孔型
Magnets with Holders - V Grooved Through Hole Type【特色】・V溝槽穿孔型的附固定座磁鐵。・按壓被吸附的工件即可與磁鐵分離。
附固定座磁鐵 壓紋型
Magnets with Holders - Knurled Type壓紋型附固定座磁鐵。【耐熱溫度】80℃。
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策