(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4件
Loading...
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
Cast Handles (Stainless Steel)
【特色】安裝孔種類為圓孔的鑄件把手。
【材質】不鏽鋼。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆ 67元 - 242元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 經濟型圓棒把手被廣泛使用在工業自動化設備的各種門上,不同型號對應表面有相應拋光及鍍鉻工藝,外觀美觀。
● 把手本體部有M5&M8的內螺紋,配合螺絲,安裝簡單方便。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
MISUMI
不鏽鋼齒輪桿把手STANLESS GEAR LEVER HANDLE桿身使用不鏽鋼材質,經久耐用易握球形設計,球徑D22-40mm,長度H63-250mm安裝部外螺牙尺寸M6-14,安裝部外螺牙長度L1 9-18mm
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
鋼製U型把手STEEL U-SHAPED HANDLE鍍亮鉻鋼製的U形傾斜式圓棒把手,附加墊圈造型穩重,價格實惠安裝部內螺牙,孔徑固定M5,螺牙深度固定12mm握柄寬度固定10mm,安裝孔間距88-120mm,高度50-57mm
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
鋁合金材質的U型把手ALUMINUM U-SHAPED HANDLE鋁合金材質,表面處理烤漆有3種顏色可以選擇握柄寬度固定為26mm,安裝部為貫穿兩側把手的沉頭孔,間距116-196mm
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力882N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
MISUMI
轉一圈的移動量約18mm的正方型鳩尾槽式XYZ軸精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion
標準出貨日: | 6天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力3332N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 112°/Handle 61°
標準出貨日: | 當日可能 |