(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI
標準價格:◆◆16元-104元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。六角支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2205N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力784N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力400N
MISUMI
尺寸介於MC01-2與MC01-3之間的夾鉗。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力441N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力264.6N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力882N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力3332N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 112°/Handle 61°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力264.4N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力294N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的直立型把手肘節夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 80°/Handle 88°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力392N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力441N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2270N
MISUMI
壓把高度超過既有商品,可在不墊高的情況下有限度地調整高度。Toggle Clamps - High Arm Type (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力1470N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的直立型把手肘節夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 94°/Handle 54°
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2450N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置固定型-夾持力882N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 95°/Handle 60°
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・長握柄橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力264.4N
MISUMI
因為把手較長,較不會夾到手指,並且更容易操作。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Long Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力294N
MISUMI
為下壓固定直底座型的直立型夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 80°/Handle 88°
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置固定型-夾持力882N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
NBK(鍋屋)
【特長】
・從前面安裝的把手。
・把手粗度有20mm、26mm2種。
・使用內六角孔螺栓(M6)安裝。
・易握好拿、易於施力的形狀。
・UAC-20 螺牙徑:M5。
・UAC-26 螺牙徑:M6。
・靜電塗裝為不易損傷的消光型。具有高級感的外觀。
【用途】
・作為門與面板等的把手。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力186N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力900N
MISUMI
壓把高度超過既有商品,可在不墊高的情況下有限度地調整高度。Toggle Clamps - High Arm Type (Flange Base)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力5000N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2205N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能 |
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力196N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能~ |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力1078N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 112°/Handle 61°
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力196N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
標準出貨日: | 當日可能 |
---|
肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(長臂型直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力186N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
標準出貨日: | 4天~ |