(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
14件
527件
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MiSUMi 經濟型
【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 輕荷重型
MISUMI
標準價格:◆◆20元-36元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 重荷重型
標準價格:◆◆9元-21元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UY・UV・UR・UF
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。UV・UY型・・・容許最大壓縮量75%UR型・・・容許最大壓縮量60%UF型・・・容許最大壓縮量40%Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/O.D. Referenced
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 輕荷重型
標準價格:◆◆12元-49元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 重荷重型
標準價格:◆◆22元-39元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
拉伸彈簧 -極輕荷重・輕荷重・輕中荷重・中荷重型-
將相同直徑者的最大荷重進行統一,成為標準化規格系列。Extra Light Load/Light Load/Light to Medium Load/Medium Load
圓線彈簧 內徑基準型
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。Round Wire Coil Springs/Deflection 45%/I.D. Referenced
彈簧 輕少荷重 SWF 【FA機械用標準零件】
Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% / 45% / 50%
圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WF・WL 【FA機械用標準零件】
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。WF型・・・容許最大壓縮量45%WL型・・・容許最大壓縮量40%Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx40% - 45% /O.D. Referenced
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極輕荷重型
標準價格:◆◆12元-32元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
圓線彈簧 L尺寸指定型・外徑基準 不鏽鋼型
新增了外徑尺寸(Φ9、Φ11、Φ13、Φ15、Φ17、Φ25、Φ27)!可以1 mm為單位指定自由長度的拉伸彈簧。可根據用途自由指定外徑和長度。鋼琴線也是外徑基準。Round Wire Coil Springs/Deflection 40%-60%/Configurable/O.D. Referenced
彈簧 超超級壓縮用 SWY 【FA機械用標準零件】
Coil Spring For Ultra High Deflection - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx65%
扭力彈簧
Torsion Springs【特色】・臂角可選擇 90°、135℃、180℃。・皆備有右捲和左捲型式。
壓縮彈簧 (SWP-A/SUS304-WPB)
SAMINI
外徑1.75mm~100mm為止的壓縮彈簧。【特長】・可在相同外徑、自由長度的條件下選擇多種線徑,確認不同強度。・材質:SUS304-WPB SWP-A。・最大荷重:0.81~114.6N。・外徑:Φ1.75~100(外徑1.75mm~100mm)。・自由長度:5~400mm。【用途】・敲擊式滾珠筆式的汽車懸吊。
圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UL・UTT
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。UL・UTT型・・・容許最大壓縮量40%Round Wire Coil Springs/Deflection 40%/O.D. Referenced
彈簧 輕荷重 SWL 【FA機械用標準零件】
Coil Spring For Light Load - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx32% / 36% / 40%
圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WT・WM 【FA機械用標準零件】
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。WT型・・・容許最大壓縮量40%WM型・・・容許最大壓縮量28~35%Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx35% - 40% /O.D. Referenced
自動彈簧閂
可以簡單定位印刷電路板或金屬板等薄板狀工件。Automatic Latches
【經濟型】拉伸彈簧 輕中荷重 中荷重 中重荷重型
標準價格:◆◆21元-57元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
圓錐彈簧
線徑0.5~1.6mm的圓錐彈簧。【特長】・圓錐彈簧可減少主體彎曲。・可藉由形狀調降密合高度。・於圓錐上成形的壓縮彈簧。・比起一般的壓縮彈簧,可承受更多的壓縮量。【用途】・最適合用於需要較大壓縮量的地方。
圓線彈簧 WM 【金型用標準零件】
圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UBB
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。・最大容許壓縮量25%Round Wire Coil Springs/Deflection 15%-25%/O.D. Referenced
壓縮線圈彈簧【包裝數為1~20】
SHOWA(昌和發條製作所)
標準化的圓筒型壓縮線圈彈簧產品,採用線徑φ0.4mm~φ10mm的一般冷軋成形用鋼琴線及線徑φ0.4mm~φ3.2mm的不鏽鋼線。
圓線彈簧 外徑基準 不鏽鋼型UM・UH
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。UM型・・・容許最大壓縮量28~35%UH型・・・容許最大壓縮量20~30%Round Wire Coil Springs/Deflection 27%-30%/O.D. Referenced
圓線彈簧 WL 【金型用標準零件】
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極重荷重型
標準價格:◆◆26元-65元/個◆◆※經濟型商品無對應RoHS。●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
異形線扁線彈簧 -SWM- 【金型用標準零件】
圓線彈簧 外徑基準 鋼琴線型WY・WR 【FA機械用標準零件】
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。WY型・・・容許最大壓縮量75%W型・・・容許最大壓縮量60%Round Coil Springs - Fmax. (Allowable Deflection) =Lx60% - 75% /O.D. Referenced
異形線扁線彈簧 -SWF- 【金型用標準零件】
薄板彈簧
使用彈簧用不鏽鋼帶製作的薄板彈簧。此產品可從標準尺寸的板厚、板寬的材料中,以1mm為單位指定所需長度,最長300mm。還可指定孔加工、一處彎曲、兩處彎曲等加工。
清除全部選項
清除
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策