(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9件
Loading...
NBK(鍋屋)
旋轉手柄以操作插銷出入的分度定位柱。
【特長】
・將3種操作型標準化。
・PDV-A・AK為標準型。
・將手柄旋轉90°即可將插銷內置於本體。
・放開手柄,即可利用內建彈簧力回到原本的位置。
・PDV-A、B、C無鎖緊螺帽,請利用防鬆脫服務。
・PDV-B、BK附固定機構。
・將手柄旋轉120°即可將插銷內置於本體。
・於120°的位置放開手柄也無法使插銷歸位。
・將手柄稍微轉向反向側、即可利用內建彈簧力將銷拉回原本的位置。
・PDV-C、CK附鎖定機構。
・將手柄旋轉120°即可將插銷內置於本體。
・此時,導引銷將落入本體的槽中進行鎖定。
・解除鎖定時請稍微拉起手柄,並轉向反向側。
・稍微旋轉手柄,即可利用內建彈簧力拉回原本的位置。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
【特色】兩端公差不同的軸頸平行銷。【形狀】直柱/軸頸平行【材質】有SUJ2和SUS440C可供選購。
特惠價格 | |
標準出貨日: | 當日可能~ |
OKITA(大喜多)
英制尺寸的定位銷。
材質=SCM445同等級品 硬度=HRC58~62
徑公差 +0.0001"~+0.0003"(換算為公釐+0.0025~+0.0076)
屬於平行銷的一種,用於模具或治具等組裝時的定位。
採用具備優良韌性的鉻鉬鋼,面對推力負載也可安心使用。
將表面硬度提高,並使表面粗度平滑,打入時不容易卡死。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |