(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

等高螺栓(等高螺栓型:外螺纹固定型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 當日可能
  • 4天以内
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
等高螺栓型
襯套式類型
品牌
  • 促銷至 2024/06/30截止

外螺牙式等高螺栓 【金型用標準零件】

廠牌

MISUMI

系列名稱

外螺牙式等高螺栓 【金型用標準零件】

CAD
  • 2D / 3D
標準出貨日 當日可能~
等高螺栓型外螺纹固定型
襯套式類型-
品牌MISUMI

Loading...

  1. 1

與此商品分類相關的三住組裝案例

等高螺栓相關分類