(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無螺絲端子台 SL-4000-AJ系列

TERMINAL BLOCK TERMINAL

無螺絲端子台 SL-4000-AJ系列

【特長】
・為SL-4000-AS插座側的產品。
・為使按鈕的動作更圓滑,會在按鈕上塗布氟化樹脂。氟化樹脂會集中滯留在按鈕操作部的凹部,因此可能會看到白色異物附著的情況,但品質無虞。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖僅供參考,規格請參考原廠型錄。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SL-4000-AJ-3PGY

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SL-4000-AJ-3PGY
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 無螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
極數(極) 3 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 5
額定電流(UL)(A) 5 額定電壓(V) 300 主絕緣材 尼龍66(UL94V-0)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767