(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

DCA系列 A型 (R1)

DCA系列 A型 (R1)

【特長】
・反扣勘合,單壓即可快速鎖附與拆裝。
・採用符合VG95234的單壓快速鎖附方式。
・藉由鎖定音與標示可確認是否完全嵌合,受到震動也不會鬆脫的鎖附結構。
・嵌入端子配列與一般規格符合MIL-DTL-5015規範。
・端子為焊接型。
・具有IP67等級的防塵・防水性能。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品照片為代表型號之商品,僅供參考。
  • 本系列為DCA系列 A型RoHS 10對應品,規格可能略有差異,選購前請務必確認

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DCA3102A18-10PRG-D(R1)
DCA3102A18-19PRG-D(R1)
DCA3102A18-19SRG-D(R1)
DCA3102A20-29SRG-D(R1)
DCA3102A22-23SRG-D(R1)
DCA3102A24-10SRG-D(R1)
DCA3102A24-10SWRG-D(R1)
DCA3102A24-11SRG-D(R1)
DCA3102A24-11SWRG-D(R1)
DCA3106A18-10P-D-BSS(R1)
DCA3106A18-10S-D-BSS(R1)
DCA3106A18-19S-D-BSS(R1)
DCA3106A20-27P-D-BSS(R1)
DCA3106A22-23P-D-BSS(R1)
DCA3106A24-10P-D-BSS(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 外殼尺寸 芯數 端子形狀 按鍵位置變更
5天~ 10板裝用184插針接頭
5天~ 10板裝用1810插針接頭
5天~ 10板裝用1810插座接頭
5天~ 10板裝用2017插座接頭
5天~ 10板裝用228插座接頭
5天~ 10板裝用247插座接頭
5天~ 10板裝用247插座接頭80°
5天~ 10板裝用249插座接頭
5天~ 10板裝用249插座接頭35°
5天~ 10插頭用184插針接頭
5天~ 10插頭用184插座接頭
5天~ 10插頭用1810插座接頭
5天~ 10插頭用2014插針接頭
5天~ 10插頭用228插針接頭
5天~ 10插頭用247插針接頭

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋁合金/鍍鋅、三價鉻酸鹽處理(黑色)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767