(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓著・防水連結器 (CE01系列) (R1)

壓著・防水連結器 (CE01系列) (R1)

符合JIS-B-6015的防水圓型單壓快速鎖附連結器。
【特長】
・附接地端子,可保護迴路連接。
・使用專用工具結線,可內藏壓著型、與外殼導通的保護迴路用接地端子。
・嵌合時具有IP67等級防塵・防水性壓著端子型連結器。
・利用卡扣鎖方式嵌合,嵌合部有5個定位鍵可防止誤嵌合。
・藉由嵌合音可確認是否確實鎖附,使用拔取工具可變更迴路,也可輕鬆修正誤配線。
・可與日本航空電子工業(JAE)製的JL05系列互換。
【用途】
・可用於必需符合JIS規範的產業設備、工具機,也適合用於需要頻繁安裝、拆卸的設備。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 本系列為壓著・防水連結器 (CE01系列)RoHS 10對應品

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE01-1A18-11SC-DO(R1)
CE01-1A20-15SC-DO(R1)
CE01-1A20-29SC-DO(R1)
CE01-1A24-52APC-DO(R1)
CE01-2A18-1PC-DO(R1)
CE01-2A18-1PC-DOS(R1)
CE01-2A18-1SC-DO(R1)
CE01-2A18-11PC-DO(R1)
CE01-2A18-11SC-DO(R1)
CE01-2A18-19ASC-DOS(R1)
CE01-2A20-15PC-DO(R1)
CE01-2A20-29PC-DO(R1)
CE01-2A20-29SC-DO(R1)
CE01-2A20-30APC-DOS(R1)
CE01-2A20-30ASC-DO(R1)
CE01-2A22-14PC-DO(R1)
CE01-2A22-14SC-DO(R1)
CE01-2A22-22PC-DOS(R1)
CE01-2A22-23PC-DO(R1)
CE01-2A24-28PC-DO(R1)
CE01-2A24-28PC-DOS(R1)
CE01-2A24-28SC-DO(R1)
CE01-2A24-52APC-DO(R1)
CE01-2A24-52APC-DOS(R1)
CE01-2A24-52ASC-DO(R1)
CE01-2A28-21PC-DO(R1)
CE01-2A28-21PC-DOS(R1)
CE01-2A28-21SC-DO(R1)
CE01-6A18-19APC-DO-BSS(R1)
CE01-6A20-30ASC-DO-BSS(R1)
CE01-6A24-28PC-DO-BSS(R1)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
商品分類 嵌入裝置編號 墊片 外殼尺寸 特長
5天~ 10母端(插座)5電纜線對電纜線23AC500 / DC700電纜線插座18-1118僅連結器
5天~ 10母端(插座)7電纜線對電纜線23AC500 / DC700電纜線插座20-1520僅連結器
5天~ 10母端(插座)17電纜線對電纜線13AC500 / DC700電纜線插座20-2920僅連結器
5天~ 10公端(插頭)52電纜線對電纜線5AC200 / DC250電纜線插座24-52A24僅連結器
5天~ 10公端(插頭)10電纜線對板裝13AC200 / DC250 / AC500 / DC700箱面插座18-118僅連結器
5天~ 10公端(插頭)10電纜線對板裝13AC200 / DC250 / AC500 / DC700箱面插座18-1有附加18僅連結器
5天~ 10母端(插座)10電纜線對板裝13AC200 / DC250 / AC500 / DC700箱面插座18-118僅連結器
5天~ 10公端(插頭)5電纜線對板裝23AC500 / DC700箱面插座18-1118僅連結器
5天~ 10母端(插座)5電纜線對板裝23AC500 / DC700箱面插座18-1118僅連結器
5天~ 10母端(插座)19電纜線對板裝5AC200 / DC250箱面插座18-19A有附加18僅連結器
5天~ 10公端(插頭)7電纜線對板裝23AC500 / DC700箱面插座20-1520僅連結器
5天~ 10公端(插頭)17電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座20-2920僅連結器
5天~ 10母端(插座)17電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座20-2920僅連結器
5天~ 10公端(插頭)30電纜線對板裝5AC200 / DC250箱面插座20-30A有附加20僅連結器
5天~ 10母端(插座)30電纜線對板裝5AC200 / DC250箱面插座20-30A20僅連結器
5天~ 10公端(插頭)19電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座22-1422僅連結器
5天~ 10母端(插座)19電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座22-1422僅連結器
5天~ 10公端(插頭)4電纜線對板裝46AC500 / DC700箱面插座22-22有附加22僅連結器
5天~ 10公端(插頭)8電纜線對板裝23AC500 / DC700 / AC900 / DC1250箱面插座22-2322僅連結器
5天~ 10公端(插頭)24電纜線對板裝13AC200 / DC250箱面插座24-2824僅連結器
5天~ 10公端(插頭)24電纜線對板裝13AC200 / DC250箱面插座24-28有附加24僅連結器
5天~ 10母端(插座)24電纜線對板裝13AC200 / DC250箱面插座24-2824僅連結器
5天~ 10公端(插頭)52電纜線對板裝5AC200 / DC250箱面插座24-52A24僅連結器
5天~ 10公端(插頭)52電纜線對板裝5AC200 / DC250箱面插座24-52A有附加24僅連結器
5天~ 10母端(插座)52電纜線對板裝5AC200 / DC250箱面插座24-52A24僅連結器
5天~ 10公端(插頭)37電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座28-2128僅連結器
5天~ 10公端(插頭)37電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座28-21有附加28僅連結器
5天~ 10母端(插座)37電纜線對板裝13AC500 / DC700箱面插座28-2128僅連結器
5天~ 10公端(插頭)19電纜線對電纜線5AC200 / DC250直型插頭18-19A18直型附背殼
5天~ 10母端(插座)30電纜線對電纜線5AC200 / DC250直型插頭20-30A20直型附背殼
5天~ 10公端(插頭)24電纜線對電纜線13AC200 / DC250直型插頭24-2824直型附背殼

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CE01
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性) IP67
代表規格 UL / CUL 鎖定方式 卡扣式 按鍵位置變更 正規位置
外殼(材質/表面處理) 鋁合金/鍍鋅、三價鉻酸鹽處理 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀 顏色 黑色
端子 註記 另售

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767