(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・含有對X光檢出機有反應的鐵系成份之METAL CONTENT束線帶。
・由於對金屬檢出機的檢出感度低於MCTS系列,可有效應用於僅使用X光檢出機實施異物混入對策的情況。
・對於食品・醫藥品製造現場的異物混入對策、或是HACCP系統的建構有成效。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MCTMP200
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
捆束徑(mm) | 50 | 全長L(mm) | 202 | 寬度A(mm) | 4.7(厚度:1.3) |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 環拉伸強度(N) | 150 | 傳輸訊號代碼 | 475-7891 |
使用溫度範圍(最低)(℃) | -40 | 使用溫度範圍(最高)(℃) | 85 | 規格環境 | 室內使用 |
METAL CONTENT束線帶 (X光檢出機用・標準)的型號MCTMP200頁面。
記載關於型號MCTMP200之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策