(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LB系列 按鈕開關

LB系列 按鈕開關

標準表框型為面板深度27.9mm的短體型。
【特長】
・分離型,最適合單一基板化

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LB3L-M1T24G
LB3L-M1T54G
LB3L-M1T64G
LB3L-M1T64R
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕顏色 接點材質
5天~ 2c[綠] 綠
5天~ 1c[綠] 綠
5天~ 2c[綠] 綠
5天~ 2c[紅] 紅

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式按鈕 形狀 長方 附護套
端子形狀 焊接端子/插片端子 安裝孔 φ16.2 按鈕動作 瞬時型
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 寬度(mm) 24 尺寸 深度(mm) 36.9 規格 一般
燈使用電壓(V) AC/DC24 光源種類 LED 發光鏡頭型 ×
按鈕形狀 平面型

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767