(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

2.5英吋SSD/HDD轉換架 TK-HD251

RELATION INNER STORAGE DEVICE

2.5英吋SSD/HDD轉換架 TK-HD251

可將2.5英吋硬碟增設至3.5英吋安裝槽的轉換架。
【特長】
・1個3.5英吋安裝槽可以安裝1台2.5英吋SSD、硬碟
・為一體型轉換架,因此與由許多零件組合的產品相比,可簡單確實地固定
・安裝槽固定用螺絲孔為英制,與3.5英吋硬碟的前2個孔或後2個孔為同一孔距
・透過8個小孔與1個大孔提升散熱性
・附有把手,是容易從PC機殼取出的設計
・也可搭載12.5mm厚的2.5英吋硬碟

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TK-HD251

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品外觀

2.5英吋SSD/HDD轉換架 TK-HD251:相關圖像

TK-HD251

本產品特長

2.5英吋SSD/HDD轉換架 TK-HD251:相關圖像

使用範例

2.5英吋SSD/HDD轉換架 TK-HD251:相關圖像

包裝

規格

尺寸W102×D98×H10mm 
重量約50g 
附屬品公制螺紋8顆(M3×5)

注意事項

  • 安裝槽固定用的螺絲位置是依據FDD的螺絲孔位置製作。在螺絲孔少的3.5英吋槽中,依機殼規格有可能只有1處孔的位置相合。
  • 沒有與3.5英吋硬碟兩端的孔間隔一致的固定孔。
  • 不對應1997年左右之前使用的舊螺絲位置的2.5英吋裝置。
  • 本產品未附硬碟。
  • SANWA SUPPLY對於安裝在本產品之硬碟,無論任何原因,均不能保證其內部資料及硬碟本體。
型號
TK-HD251
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

分類 安裝台數:1台 特長 1個3.5英吋槽型可以安裝1台2.5英吋SSD、HDD。透過8個小孔與1個大孔來提升散熱性。 尺寸(mm) W102xD98xH10
對應驅動器 2.5英吋 HDD/SSD 附屬品 公制螺絲8支(M3×5)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767