(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

耐熱150度 耐藥品 熱收縮軟管 (黑)

耐熱150度 耐藥品 熱收縮軟管 (黑)

耐熱150℃的薄壁PVDF熱收縮軟管。
【特長】
・耐熱、阻燃性優異的收縮軟管。此外,具有耐藥品性。
・可保護其中的綿材等不受工業燃料、溶劑及化學藥品的損壞。
・透明度高(透明型),所保護的電子配線上施加的刻印等清晰可見。
・收縮率2:1。
【用途】
・可耐工業燃料及溶劑,因此亦可用於汽車內部等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HC150軟管 ~150℃超耐熱熱收縮軟管~

  • 熱收縮軟管為對藥品耐腐蝕性高的產品。
  • 最適合在高溫且使用藥品及溶劑的場所中作為絕緣保護用的熱收縮軟管。
  • ※ 使用熱風槍收縮熱收縮軟管。

熱收縮軟管、HC150軟管 規格

材質氟化聚合物
最低完全收縮溫度150℃
使用溫度範圍-55℃~+150℃
收縮率2:1

熱收縮軟管、HC150軟管 資料

特性試驗方法特性值
拉伸強度ASTM D 2671≧30Mpa
伸展度ASTM D 2671≧150%
因熱造成劣化後的伸展度180℃ 168小時≧100%
因熱造成劣化後的拉伸強度70%
熱衝擊250℃ 4小時無龜裂
低溫繞曲性-55℃ 4小時無龜裂
體積電阻IEC 93>10的13次方Ω.cm
銅腐蝕性180℃ 168小時>0.15%
銅穩定性180℃ 168小時合格

熱收縮軟管、HC150軟管 尺寸

熱收縮軟管、HC150軟管 尺寸
  • ※請注意,D為筒狀的內徑標示,非折徑。
型號收縮前收縮後包裝單位(m)
DD1T1
HC150-1.61.60.80.2200
HC150-2.42.41.20.23
HC150-3.23.21.6
HC150-4.84.82.4100
HC150-6.46.43.20.28
HC150-9.59.54.8

單位:mm

  • ※ 僅HC150-4.8T,現在1m1支。

開發秘辛

 

為備有耐熱溫度高且價格範圍較親切的產品,而致力於研究開發。
由於具耐藥品性,也可耐工業燃料、溶劑及化學藥品,因此可在廣泛的場所使用。

型號
HC150-1.6-B-5
HC150-1.6-B-10
HC150-2.4-B-5
HC150-2.4-B-10
HC150-3.2-B-5
HC150-3.2-B-10
HC150-6.4-B-5
HC150-6.4-B-10
HC150-9.5-B-5
HC150-9.5-B-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮後)
(mm)
收縮率 軟管長度
(mm)
7天~ 1.60.262:1~未滿3:15000
7天~ 1.60.262:1~未滿3:110000
7天~ 2.40.262:1~未滿3:15000
7天~ 2.40.262:1~未滿3:110000
7天~ 3.20.262:1~未滿3:15000
7天~ 3.20.262:1~未滿3:110000
7天~ 6.40.262:1~未滿3:15000
7天~ 6.40.262:1~未滿3:110000
7天~ 9.50.3未滿2:15000
7天~ 9.50.3未滿2:110000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 氟化樹脂 顏色 黑色 阻燃性
接著劑 特殊功能、用途 耐熱 / 耐藥品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767