(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓著結線式・JL02系列

壓著結線式・JL02系列

【特長】
・藉由採用高可靠性的經濟型・壓製連接器與量產化,實現大幅度降低成本。
・與N/MS系列連結器和MIL規格品MS連結器具有互換性,採用壓著嵌入型連接器的泛用經濟型圓型連結器。
・連接器為容易結線的壓著嵌入型,由連結器後面插入絕緣體,藉由線夾確實固定於內部。
・另外,由於絕緣體為單體一體化構造,變更迴路或配線錯誤時僅須從嵌合面插入專用工具,即可輕易拔取該連接器。
・壓著方面也備有小型的手動式工具及大量結線用的半自動壓著機,可用於包含FA設備在內各種工業設備介面的連結器。
【用途】
・工業設備、工具機、FA設備、通訊設備、測量設備、播放設備、醫療設備、電腦及相關設備,其它各種電子・電力設備。
・為經濟型產品,與其它連結器具有互換性,因此具有降低成本等多種優勢。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

面板對電線連接用圓型連結器壓著結線式・JL02系列

・JL02系列是與N/MS-A/B系列連結器或MIL規格MS連結器具有互換性、採用壓著嵌入型連接器的泛用型經濟型圓型連結器。連接器為容易結線的壓著嵌入型,由連結器後面插入絕緣體,藉由線夾確實固定在內部。另外,由於絕緣體為單體一體化構造,變更迴路或配線錯誤時僅須從嵌合面插入專用工具,即可輕易拔取該連接器。壓著方面也設有小型的手動式工具及用於大量的結線用的半自動壓著機,可作為包含FA設備在內各種工業設備的絕緣體用的連結器。

壓著結線、嵌入型壓製連接器

藉由採用高可靠性的經濟型・壓製連接器與量產化,實現大幅度降低成本。電纜線的結線是使用專用工具的壓著式,因此不須熟練即可完成無個人差異的劃一作業。結線後由連結器後面將連接器插入絕緣體。壓著結線工具採用便於少量用的手動式壓著工具與大量用的半自動壓著機。

藉由螺絲驅動進行嵌合、脫離

轉動插頭側的接頭螺母,進行與插座的嵌合、脫離,小力操作即可簡單確實完成。且不須專用工具。

 
藉由螺絲驅動進行嵌合、脫離

藉由螺絲驅動進行嵌合、脫離。

 

與N/MS-A/B系列具有互換性

與N/MS-A/B系列連結器或MIL規格MS連結器具有互換性。

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置

連結器的組合,是由插座與插頭組成,並藉由內建的插頭連接器與插座連接器進行連接。插座或插頭其一具有插頭嵌入裝置或是插座嵌入裝置。但是,單側若為插頭嵌入裝置,則另一側為插座嵌入裝置。各產品的區分使用可依照設備的狀況來決定。一般情況下建議輸出側為插座,輸入側為插頭。

 
插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置

插頭嵌入裝置・插座嵌入裝置。

 

豐富的配件

由於外殼也與N/MS-A/B系列共通,可直接利用豐富的配件。

 
豐富的配件

豐富的配件。

 

防誤嵌合機構

插座與插頭的嵌合,首先將堅固的金屬外殼組合後,再將插頭連接器插入插座連接器進行接觸。金屬外殼的嵌合部上有導引鍵與鍵槽,依照鍵的引導可保持嵌合於正常的位置。不須對連接器或絕緣體直接硬施加力道即可確實安全嵌合。

 
導引鍵槽

導引鍵槽。

 

前釋放型連接器

已結線的連接器由絕緣體的後面插入,並利用連接器線夾確實固定。此外,變更迴路或不慎配線錯誤時,僅須從絕緣體前面插入拔取工具,即可輕易將連接器向後拔除。

 
前釋放型連接器

前釋放型連接器。

 

防脫離用安全孔

接頭螺母上開有安全孔,當振動或衝擊較強烈時,可使電線通過此孔加以固定,以防止連結器的嵌合脫離。於一般環境狀態下使用時,無特別需求。

 
防脫離用安全孔

防脫離用安全孔。

一般規格・材料/加工

一般規格

極數10、17、19、24、37、48、54極
額定電流
(1個連接器端子)
適用電線
(芯線截面積)
連接器
單體時
位於絕緣體
裝置時
0.08~0.13㎟3A以下1.5A以下
0.2~0.5㎟3A以下2A以下
0.5~1.25㎟8A以下5A以下
1.25~2㎟22A以下13A以下
耐電壓分類記號AC.Vr.m.s.
INSTAC1000Vr.m.s. (1分鐘)
AAC2000Vr.m.s. (1分鐘)
絕緣電阻5000MΩ以上
接觸電阻
(穩態、初期)
適用電線
(芯線截面積)
試驗電流接觸電阻
0.08㎟1.5A36mΩ以下
0.13㎟2A27mΩ以下
0.2㎟3A15mΩ以下
0.3㎟5A15mΩ以下
0.5㎟7.5A7.3mΩ以下
0.8㎟10A7mΩ以下
1.25㎟13A3.85mΩ以下
2㎟17A3mΩ以下
使用溫度範圍-55℃~+85℃
適用電線(參考)連接器
尺寸
電線編號
(A.W.G)
芯線截面積
#16#28~#260.08~0.13㎟
#24~#200.2~0.5㎟
#20~#160.5~1.25㎟
#16~#141.25~2㎟

材料/表面處理

構成零件材料/表面處理
外殼
管身
接頭螺母
端箍
組件螺母
鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
絕緣體合成樹脂(UL94V-0、灰色)
夾環磷青銅/鍍鋅
(黑色系干涉色鍍三價鉻塗層)
連接器銅合金/鍍銀

端子配置

接點配置 耐電壓以分類記號(A、INST)標示。內容請參閱「一般規格」。

端子配置。
耐電壓以分類記號(A、INST)標示。內容請參閱「一般規格」。

型號
JL02-2A-18-B1SC-F0-R
JL02-2A-20-B29PC-F0-R
JL02-2A-22-B14SC-F0-R
JL02-2A-24-B28PC-F0-R
JL02-2A-24-B28SC-F0-R
JL02-2A-28-B21PC-F0-R
JL02-2A-28-B21SC-F0-R
JL02-2A-32-BA10PC-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC4-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC8-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC9-F0-R
JL02-2A-32-BA10SC-F0-R
JL02-2A-36-B10PC-F0-R
JL02-2A-36-B10SC-F0-R
JL02-6B-18-B1PC-F0-R
JL02-6B-20-B29PC-F0-R
JL02-6B-20-B29SC-F0-R
JL02-6B-22-B14PC-F0-R
JL02-6B-22-B14SC-F0-R
JL02-6B-24-B28PC-F0-R
JL02-6B-28-B21PC-F0-R
JL02-6B-28-B21SC-F0-R
JL02-6B-32-BA10PC-F0-R
JL02-6B-32-BA10SC-F0-R
JL02-6B-36-B10PC-F0-R
JL02-6B-36-B10SC-F0-R
JL02-8B-18-B1PC-F0-R
JL02-8B-18-B1SC-F0-R
JL02-8B-20-B29PC-F0-R
JL02-8B-20-B29SC-F0-R
JL02-8B-22-B14PC-F0-R
JL02-8B-22-B14SC-F0-R
JL02-8B-24-B28PC-F0-R
JL02-8B-24-B28SC-F0-R
JL02-8B-28-B21PC-F0-R
JL02-8B-28-B21SC-F0-R
JL02-8B-32-BA10PC-F0-R
JL02-8B-32-BA10SC-F0-R
JL02-8B-36-B10SC-F0-R
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 連接方向 連結器型 接點構成(連接器尺寸×極數) 耐電壓
(VACr.m.s. 1分鐘)
嵌入裝置旋轉位置
(度)
嵌合對象1 嵌合對象2
4天~ 母端10板裝直型板裝插座#16*101000, 20000JL02-6B-18-B1PC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-18-B1PC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 公端17板裝直型板裝插座#16*1720000JL02-6B-20-B29SC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-20-B29SC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 母端19板裝直型板裝插座#16*1920000JL02-6B-22-B14PC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-22-B14PC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 公端24板裝直型板裝插座#16*2410000JL02-6B-24-B28SC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-24-B28SC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 母端24板裝直型板裝插座#16*2410000JL02-6B-24-B28PC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-24-B28PC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 公端37板裝直型板裝插座#16*3720000JL02-6B-28-B21SC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-28-B21SC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 母端37板裝直型板裝插座#16*3720000JL02-6B-28-B21PC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-28-B21PC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 公端54板裝直型板裝插座#16*5420000JL02-6B-32-BA10SC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-32-BA10SC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 母端54板裝直型板裝插座#16*54200080--
4天~ 母端54板裝直型板裝插座#16*542000250--
4天~ 母端54板裝直型板裝插座#16*542000280--
4天~ 母端54板裝直型板裝插座#16*5420000JL02-6B-32-BA10PC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-32-BA10PC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 公端48板裝直型板裝插座#16*4820000JL02-6B-36-B10SC-F0-R 【直型插頭】JL02-8B-36-B10SC-F0-R 【直角型插頭】
4天~ 母端48板裝直型板裝插座#16*4820000JL02-6B-36-B10PC-F0-R 【直型插頭】-
4天~ 公端10電纜線連接直型直型插頭#16*101000, 20000JL02-2A-18-B1SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端17電纜線連接直型直型插頭#16*1720000JL02-2A-20-B29SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端17電纜線連接直型直型插頭#16*1720000JL02-2A-20-B29PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端19電纜線連接直型直型插頭#16*1920000--
4天~ 母端19電纜線連接直型直型插頭#16*1920000--
4天~ 公端24電纜線連接直型直型插頭#16*2410000JL02-2A-24-B28SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端37電纜線連接直型直型插頭#16*3720000JL02-2A-28-B21SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端37電纜線連接直型直型插頭#16*3720000JL02-2A-28-B21PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端54電纜線連接直型直型插頭#16*5420000JL02-2A-32-BA10SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端54電纜線連接直型直型插頭#16*5420000JL02-2A-32-BA10PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端48電纜線連接直型直型插頭#16*4820000JL02-2A-36-B10SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端48電纜線連接直型直型插頭#16*4820000JL02-2A-36-B10PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端10電纜線連接彎角型直角型插頭#16*101000, 20000JL02-2A-18-B1SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端10電纜線連接彎角型直角型插頭#16*101000, 20000JL02-2A-18-B1PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端17電纜線連接彎角型直角型插頭#16*1720000JL02-2A-20-B29SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端17電纜線連接彎角型直角型插頭#16*1720000JL02-2A-20-B29PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端19電纜線連接彎角型直角型插頭#16*1920000JL02-2A-22-B14SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端19電纜線連接彎角型直角型插頭#16*1920000--
4天~ 公端24電纜線連接彎角型直角型插頭#16*2410000JL02-2A-24-B28SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端24電纜線連接彎角型直角型插頭#16*2410000JL02-2A-24-B28PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端37電纜線連接彎角型直角型插頭#16*3720000JL02-2A-28-B21SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端37電纜線連接彎角型直角型插頭#16*3720000JL02-2A-28-B21PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 公端54電纜線連接彎角型直角型插頭#16*5420000JL02-2A-32-BA10SC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端54電纜線連接彎角型直角型插頭#16*5420000JL02-2A-32-BA10PC-F0-R 【板裝插座】-
4天~ 母端48電纜線連接彎角型直角型插頭#16*4820000JL02-2A-36-B10PC-F0-R 【板裝插座】-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 J・K・L J・K・L JL02
電線連接方法 壓著 外殼色相 黑色系干涉色 備註 無連接器(另售)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767