(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ30 鋅壓鑄製系列 控制元件

φ30 鋅壓鑄製系列 控制元件

最適合需要面板安裝強度的用途,或外銷至北美地區的機械等。
【特長】
・保護構造為防噴流IP65 (IEC 60529)。
・主要機型為經UL、CSA認證品及EN規格適用產品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ABD110NS
ABD111NY
ALFD22211DNG
AVD301NR
AVD311NR
型號數量折扣標準
出貨日
附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 代表規格 尺寸 深度
(mm)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 特徵
4天~ 1a瞬時型CE / UL / CCC / CSA62標準型平面型非發光式非發光式1a-
4天~ 1a / 1b瞬時型CE / UL / CCC / CSA62標準型平面型非發光式非發光式1a1b-
4天~ [有] 有1a / 1b瞬時型-CE / UL / CCC / CSA87附全護圈突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S型
4天~ 1b按壓鎖定/旋轉重設-UL / CCC / CSA77標準型大型非發光式非發光式1b-
4天~ 1a / 1b按壓鎖定/旋轉重設-UL / CCC / CSA77標準型大型非發光式非發光式1a1b-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ30.5
保護功能(耐環境性) IP65 尺寸 縱向(mm) 40 尺寸 寬度(mm) 40
電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 10 接點材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767