(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

BA系列端子台座【包裝數為6~50】

BA系列端子台座

可單壓安裝在DIN35mm寬軌道的快速安裝端子台。
【特長】
・在軌道任何位置上,單壓即可簡單安裝和拆卸的快速安裝端子台。
・備有16A~400A用豐富的電流容量。
・額定絕緣電壓皆為600V。
・無需任何端板。
・備有方便的3極型,也有附保險絲、斷路功能的型號。
・牢固且具阻燃性(自熄性)(UL94-V2)。
・大容量型(BA811S、BA911S)可直接安裝在面板上。
・本體為聚醯胺樹脂製(黑色)。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BA系列端子台的規格

BA111T(3極型)

BA系列端子台:相關圖像

BA111T外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA111T的尺寸圖 單位:mm

BA211T(3極型)

BA系列端子台:相關圖像

BA211T外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA211T的尺寸圖 單位:mm

BA311T(3極型)

BA系列端子台:相關圖像

BA311T外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA311T的尺寸圖 單位:mm

BA411S

BA系列端子台:相關圖像

BA411S外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA411S的尺寸圖 單位:mm

BA611S

BA系列端子台:相關圖像

BA611S外觀

BA系列端子台:相關圖像

BA611S的尺寸圖 單位:mm

  • ※ 關於上述以外的型號與資訊,請參閱型錄。

端子台的種類

端子類別型號訂購型號JIS額定UL、CSA額定端子螺絲端子螺絲的建議鎖緊扭力
(N・m)
額定絕緣電壓
通電電流
適用電線
(mm2)
額定絕緣電壓
通電電流
適用電線
(AWG)
3極型自鎖式BA111TBA111TPN20600V、16A1.25mm2
(2mm2)
300V、15A22-14M30.6~1.0
BA211TBA211TPN20600V、21A2mm2
(3.5mm2)
300V、20A22-12M3.51.0~1.3
BA311TBA311TPN20600V、40A5.5mm2150V、30A18-10M41.4~2.0
單極型自鎖式BA411SBA411SPN50600V、70A14mm2600V、40A16-6M52.6~3.7
BA611SBA611SPN10600V、94A22mm2--M63.9~5.4
大容量型BA711SBA711SPN06600V、132A38mm2--M810~13.5
BA811SBA811SPN06600V、240A100mm2--M1021~28
BA911SBA911SPN06600V、370A200mm22
(200mm22個)
(325mm21個)
--M1238~49
保險絲型
附保險絲
BAF111S-□BAF111S-□PN20600V、10A5.5mm2--M41.4~2.0
保險絲型
保險絲/附霓虹燈
BAF111SN-□BAF111SN-□PN20600V、10A5.5mm2--M41.4~2.0
保險絲型
無保險絲
BAF111SUBAF111SUPN20600V、10A5.5mm2600V、10A18-10M41.4~2.0
保險絲型
無保險絲/附霓虹燈
BAF111SNUBAF111SNUPN20600V、10A5.5mm2600V、10A18-10M41.4~2.0
附斷路功能BAT20BAT20PN20600V、20A5.5mm2--M41.4~2.0

註1)附保險絲、附保險絲/霓虹燈型號□︎裡,請指定內建保險絲的電流。1A、3A、5A。
註2)額定適用電線的( )的數字,並未符合JIS規格。
註3)通電電流根據使用條件有所差異,請參閱型錄「符合JIS規格的通電電流與機種選擇」後再加以使用。
註4)鎖緊螺絲時,只要使用合適的扳手或螺絲起子都可以擰緊。

型號
BA111TPN20
BA211TPN20
BA311TPN20
BA411SPN50
BA611SPN10
BA711SPN06
BA811SPN06
BA911SPN06
BAF111S-1APN20
BAF111S-3APN20
BAF111S-5APN20
BAF111SN-1APN20
BAF111SN-3APN20
BAF111SN-5APN20
BAF111SNUPN20
BAF111SUPN20
BAT20PN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝方式 極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
規格 端子間距
(mm)
蓋板(附屬) 內建保險絲
(A)
包裝數量
(個)
UL規格 CSA規格

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝3M31615自鎖型7.9另售20

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝3M3.52120自鎖型9.8另售20

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝3M44030自鎖型11另售20

包裝數為50

4天~ DIN軌道安裝1M57040自鎖型另售50

包裝數為10

4天~ DIN軌道安裝1M694-自鎖型另售10--

包裝數為6

4天~ DIN軌道安裝1M8132-大容量型另售6--

包裝數為6

12天~ DIN/直接安裝1M10240-大容量型另售6--

包裝數為6

12天~ DIN/直接安裝1M12370-大容量型另售6--

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝1M410-保險絲型(附保險絲)附屬120--

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M410-保險絲型(附保險絲)附屬320--

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M410-保險絲型(附保險絲)附屬520--

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝1M410-保險絲型(保險絲/附氖燈)附屬120--

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M410-保險絲型(保險絲/附氖燈)附屬320--

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M410-保險絲型(保險絲/附氖燈)附屬520--

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M41010保險絲型(無保險絲/附氖燈)附屬20

包裝數為20

5天~ DIN軌道安裝1M41010保險絲型(無保險絲)附屬20

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝1M420-附斷路功能另售20--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 螺絲 零件/完成品 組裝完成品 傳輸數 1對1
銘板(附屬) 另售 橋接 本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767