(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Φ22 HW系列 附鑰匙選擇開關

Φ22 HW系列 附鑰匙選擇開關

φ22 HW系列鑰匙操作型選擇開關。
【特長】
・手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕(但2點按鈕開關為IP40)
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25℃~+60℃(不可凍結。)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露。)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500V、1分鐘(註1)
耐振動耐久5~55Hz、單振幅0.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的壽命選擇開關:50萬次以上
電力壽命選擇開關:50萬次以上 (註3)
(註3) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)72g(HW1K-2JPC11型)

註1) 2點按鈕開關的全電壓式發光元件,為AC1000V、1分鐘(充電部-接地金屬間),變壓器式、DC-DC轉換器式為AC2000V、1分鐘(充電部-接地金屬間)

尺寸圖

附鑰匙選擇開關(圓盤式轉盤型)

φ22 HW系列 附鑰匙選擇開關 附鑰匙選擇開關(圓盤式轉盤型)尺寸圖

附鑰匙選擇開關(針式轉盤型)

φ22 HW系列 附鑰匙選擇開關 附鑰匙選擇開關(針式轉盤型)尺寸圖
型號
HW1K-2A10
HW1K-2A11
HW1K-2A20
HW1K-2B01
HW1K-2B10
HW1K-2B11
HW1K-2B20
HW1K-2B22
HW1K-2C01
HW1K-2C10
HW1K-2C11
HW1K-2C20
HW1K-2PA11
HW1K-3A20
HW1K-3D20
HW1K-21B10
HW1K-21B11
HW1K-21B20
HW1K-31G11N1
HW1K-31G22N1
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
規格 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 接點數 接點構成記號
4天~ 1a2各位置停止62.4盤簧鎖型90皆可拔除1
4天~ 1a1b2各位置停止62.4盤簧鎖型90皆可拔除2
4天~ 2a2各位置停止62.4盤簧鎖型90皆可拔除2
4天~ [其他] 1b2各位置停止62.4盤簧鎖型90左側拔除1
4天~ 1a2各位置停止62.4盤簧鎖型90左側拔除1
4天~ 1a1b2各位置停止62.4盤簧鎖型90左側拔除2
4天~ 2a2各位置停止62.4盤簧鎖型90左側拔除2
4天~ 2a2b2各位置停止82.4盤簧鎖型90左側拔除4
4天~ [其他] 1b2各位置停止62.4盤簧鎖型90右側拔除1
4天~ 1a2各位置停止62.4盤簧鎖型90右側拔除1
4天~ 1a1b2各位置停止62.4盤簧鎖型90右側拔除2
4天~ 2a2各位置停止62.4盤簧鎖型90右側拔除2
4天~ 1a1b2各位置停止63.8彈子鎖型90皆可拔除2
4天~ 2a3各位置停止62.4盤簧鎖型45皆可拔除2
4天~ 2a3各位置停止62.4盤簧鎖型45中央拔除2
4天~ 1a2[返回] 右向返回62.4盤簧鎖型60左側拔除1
4天~ 1a1b2[返回] 右向返回62.4盤簧鎖型60左側拔除2
4天~ 2a2[返回] 右向返回62.4盤簧鎖型60左側拔除2
4天~ 1a1b3[返回] 右向返回62.4盤簧鎖型45左側拔除2N1
4天~ 2a2b3[返回] 右向返回82.4盤簧鎖型45左側拔除4N1

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 29.4 電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8
接點 鑰匙編號(No) 標準 鎖定裝卸方式
特長 凸輪指定記號:無

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767