(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2~30極的堅固固定端子台。
備有可減少配線工時的接地型。
【特長】
・備有自鎖型(BTB系列)和接地型(BTBH系列)。
・採用高阻燃性UL認證樹脂(UL94V-0)。
・超群的耐衝擊性。
・本體間為嵌合構造,且全極以2支螺栓固定,構造堅固。
・標識板為寬9.5mm的寬尺寸。
・符合JISC8201-7-1。
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(TÜV認證)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
耐電壓 | AC2500V、1分鐘 |
---|---|
絕緣電阻 | 100MΩ 以上 |
使用環境溫度 | -25~+55℃(不可凍結) |
保存環境溫度 | -25~+70℃(不可凍結) |
相對濕度 | 45~85%RH(不可結露) |
零件名稱 | 材質(處理) |
---|---|
本體端板 | 變性PPE樹脂 |
導電零件 | 黃銅(鍍鎳) |
端子螺絲 | 鋼(鍍鋅鍍三價鉻) |
連結棒、螺母 | 鋼(鍍鋅鍍三價鉻) |
端子台蓋板 | 聚碳酸酯樹脂 |
符合標準及規格認證 | JIS | UL/CSA | EN | |
---|---|---|---|---|
額定、規格 | 額定絕緣電壓 | 630V | 300V | 500V |
適用電線 | 1.25mm2(2mm2)(*1) | 22-14AWG | 2mm2(18-4AWG) | |
通電電流 | 16A | 10A | 22A | |
端子螺絲 | M3 | |||
適用壓著端子 | 1.25-3(2、3) | |||
壓著端子的最大安裝數 | 2 | |||
建議鎖緊扭力 | 0.6~1.0N・m | |||
配件:橋接零件 | BNJ36型、BNJ36B型、BNJ36F型、BNJ36FB型 |
*1)雖然額定適用電線為1.25mm2,但也有可連接2mm2電線的構造。
適用電線的( )內的數字,並未符合JIS規格。
符合標準及規格認證 | JIS | UL/CSA | EN | |
---|---|---|---|---|
額定、規格 | 額定絕緣電壓 | 630V | 300V | 500V |
適用電線 | 2mm2 | 22-14AWG | 2mm2(18-4AWG) | |
通電電流 | 21A | 15A | 22A | |
端子螺絲 | M3.5 | |||
適用壓著端子 | 2-3.5 | |||
壓著端子的最大安裝數 | 2 | |||
建議鎖緊扭力 | 1.0~1.3N・m | |||
配件:橋接零件 | BNJ46型、BNJ46B型、BNJ46F型、BNJ46FB型 |
符合標準及規格認證 | JIS | UL/CSA | EN | |
---|---|---|---|---|
額定、規格 | 額定絕緣電壓 | 630V | 300V | 500V |
適用電線 | 5.5mm2 | 18-10AWG | 5.5mm2(14-10AWG) | |
通電電流 | 40A | 30A | 38A | |
端子螺絲 | M4 | |||
適用壓著端子 | 1.25-4~5.5-4 | |||
壓著端子的最大安裝數 | 2 | |||
建議鎖緊扭力 | 1.4~2.0N・m | |||
配件:橋接零件 | BNJ56型、BNJ56B型、BNJ56F型、BNJ56FB型 |
符合標準及規格認證 | JIS | UL/CSA | EN | |
---|---|---|---|---|
額定、規格 | 額定絕緣電壓 | 630V | 600V | 500V |
適用電線 | 14mm2 | 16-6AWG | 14mm2(10-6AWG) | |
通電電流 | 70A | 50A | 67A | |
端子螺絲 | M5 | |||
適用壓著端子 | 1.25-5~14-5 | |||
壓著端子的最大安裝數 | 2 | |||
建議鎖緊扭力 | 2.6~3.7N・m | |||
配件:橋接零件 | BNJ62型、BNJ62B型 |
BTBH15C型
BTBH15LC型
BTBH30C型
BTBH50C型
BTBH15C□型(端子間間距8.5mm)
BTBH15LC□型(端子間間距10.5mm)
BTBH30C□型(端子間間距12mm)
BTBH50C□型(端子間間距15.5mm)
*1)雖然額定適用線材為1.25mm2,但也有可連接2mm2電線的構造。適用電線的( )內的數字,並未符合JIS規格。
・通電電流會根據規格條件而有所差異。
・型號末尾的□處為極數。
型號 |
---|
BTBH15C4 |
BTBH15C5 |
BTBH15C8 |
BTBH15C16 |
BTBH15C20 |
BTBH15LC4 |
BTBH15LC6 |
BTBH15LC8 |
BTBH15LC15 |
BTBH15LC20 |
BTBH30C3 |
BTBH30C12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極數 (極) | 螺絲尺寸 | 額定電流(JIS) (A) | 額定電流(UL) (A) | 端子間距 (mm) | 端子寬度 (mm) | 額定適用電線(絞線) (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | M3 | 16 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | ||
4天~ | 5 | M3 | 16 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | ||
4天~ | 8 | M3 | 16 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | ||
4天~ | 16 | M3 | 16 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | ||
4天~ | 20 | M3 | 16 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | ||
4天~ | 4 | M3.5 | 21 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
4天~ | 6 | M3.5 | 21 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
4天~ | 8 | M3.5 | 21 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
4天~ | 15 | M3.5 | 21 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
4天~ | 20 | M3.5 | 21 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
4天~ | 3 | M4 | 40 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
4天~ | 12 | M4 | 40 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 |
Loading...
結線方式 | 螺絲 | 安裝方式 | 直接安裝 | 零件/完成品 | 組裝完成品 |
---|---|---|---|---|---|
傳輸數 | 1對1 | 規格 | 接地型 | 蓋板(附屬) | 有 |
銘板(附屬) | 有 | 橋接 | 可 | 端子蓋 | 可裝卸式 |
UL規格 | ○ | CSA規格 | ○ | TÜV規格 | ○ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策