(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
備有軌道安裝型和固定端子台型的省空間小型端子台。
【特長】
・固定端子台型可直接安裝。
・軌道安裝型可安裝在DIN15mm寬軌道上。
・本體有2種顏色(黑和藍)(僅BD8、軌道安裝型)。
・採用高阻燃性UL認證樹脂(UL94V-0)。
・方便安裝於軌道上的端面形狀。
・考量省空間的低背型。
・重視安全性的牢固構造。
・UL、CSA認證品。
・符合JIS C 2811「工業用端子台」。
【用途】
・用於電線的連接、分支、中繼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BD7-MB15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
端子間距 | 端子形狀 | 型號(□:極數) (訂購型號) | 本體顏色 (顏色記號) | 極數 | 適用電線 |
---|---|---|---|---|---|
8mm | M3螺絲 (自鎖式) | BD8-MB□ | 黑(B) | 2~35 | 1.25(2)mm2(註) |
8mm | M3螺絲/焊接兼用 (自鎖式) | BD8S-MB□ | 黑(B) | 2~35 | 1.25(2)mm2(註) |
7mm | M3螺絲 (自鎖式) | BD7-MB□ | 黑(B) | 2~40 | 1.25(2)mm2(註) |
5mm | M3壓入螺絲 | BDK5-MB□ | 黑(B) | 2~56 | 1.25mm2 |
註)雖然額定為1.25mm2,但也有可連接2mm2電線的構造。
型號的□處為極數。
零件名稱 | 材質(處理) |
---|---|
本體 | 變性PPE樹脂 |
端子零件 | 黃銅(鍍鎳) |
端子零件(僅BD8S) | 黃銅(鍍錫) |
端子螺絲 | 鋼(鍍鋅鍍三價鉻) |
BD8-MB□/BD8S-MB□的外觀
BD8-MB□的尺寸圖(單位:mm)
( )內尺寸為附蓋尺寸。P・L尺寸請參閱固定端子台尺寸一覽表。
BD8S-MB□的尺寸圖(單位:mm)
( )內尺寸為附蓋尺寸。P・L尺寸請參閱固定端子台尺寸一覽表。
符合標準及規格認證 | JIS | UL/CSA | JIS | UL/CSA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般額定 | 額定絕緣電壓 | 380V | 300V(註3) | 250V | 300V(註3) | |
通電電流(註2) | 16A | 15A | 16A | 15A | ||
耐電壓 | AC2500V、1分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |||||
使用環境溫度 | -25~+55℃(不可凍結) | |||||
保存環境溫度 | -25~+70℃(不可凍結) | |||||
相對濕度 | 45~85%RH(不可結露) | |||||
適用電線 | 1.25mm2(2mm2)(註1) | 14-20AWG (單線/絞線) | 1.25mm2(2mm2)(註1) | 14-20AWG (單線/絞線) | ||
其他 | 端子螺絲 | M3 | ||||
壓著端子的最大安裝個數 | 2 | 1 | ||||
本體顏色(顏色記號) | 黑(B)、藍(S)※固定端子台僅黑色 | |||||
重量(約) | 4.8g(每1極) | |||||
適用配件 | 端板(導軌安裝用) | BDE11※型 | ||||
導軌(導軌安裝用) | DIN15mm寬導軌 | BDA1000型(鋁製) | ||||
BDP1000型(鐵製) | ||||||
端子台蓋板 | BDC1000型 | |||||
標識板 | 聚氯乙烯製(表面:光滑) | BDM11型 | ||||
纖維製(表面:粗糙) | BDM12型 | |||||
固定用零件(導軌安裝用) | BDL11型 | |||||
橋接零件 | BNJ26W型、BNJ26WB型、BNJ26FW型、BNJ26FWB型 |
※(本體顏色記號):黒(B)、藍(S)
註1)額定適用電線的( )內的數字,並未符合JIS規格。
註2)通電電流會根據使用條件有所差異,請參閱型錄。
註3)根據UL規格分類,商業用時的額定電壓到250V為止。(例:商業用/OA設備、家電產品、傳真機等資訊處理設備。)
BD7-MB□/BDK5-MB□的外觀
BD7-MB□的尺寸圖(單位:mm)
( )內尺寸為附蓋尺寸。P・L尺寸請參閱固定端子台尺寸一覽表。
BDK5-MB□的尺寸圖(單位:mm)
( )內尺寸為附蓋尺寸。P・L尺寸請參閱固定端子台尺寸一覽表。
符合標準及規格認證 | JIS | UL/CSA | JIS | UL/CSA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般額定 | 額定絕緣電壓 | 250V | 300V(註3) | 250V | 300V(註3) | |
通電電流(註2) | 14A | 10A | 14A | 10A | ||
耐電壓 | AC2500V、1分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 100M Ω以上 | |||||
使用環境溫度 | -25~+55℃(不可凍結) | |||||
保存環境溫度 | -25~+70℃(不可凍結) | |||||
相對濕度 | 45~85%RH(不可結露) | |||||
適用電線 | 1.25mm2(2mm2)(註1) | 16-20AWG (單線/絞線) | 1.25mm2 | 16-20AWG (單線) | ||
其他 | 端子螺絲 | M3 | ||||
壓著端子的最大安裝個數 | 2 | - | ||||
本體顏色(顏色記號) | 黑 | |||||
重量(約) | 3.6g(每1極) | 3.4g(每1極) | ||||
適用配件 | 端板(導軌安裝用) | BDE12B型 | ||||
導軌 (導軌安裝用) | TH15型導軌 (DIN15mm寬導軌) | BDA1000型(鋁製) | ||||
BDP1000型(鐵製) | ||||||
端子台蓋板 | BDC1000S型 | |||||
標識板 | 聚氯乙烯製(表面:光滑) | BNM8型 | ||||
纖維製(表面:粗糙) | BNM10型 | |||||
固定用零件(導軌安裝用) | BDL11型 | |||||
橋接零件 | BDJ10、BDJ10B、BDJ10F、BDJ10FB型 | - |
註1)額定適用電線的( )內的數字,並未符合JIS規格。
註2)通電電流會根據使用條件有所差異,請參閱型錄。
註3)根據UL規格分類,商業用時的額定電壓到250V為止。(例:商業用/OA設備、家電產品、傳真機等資訊處理設備。)
BD8-MB□型的尺寸圖(單位:mm)
極數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 37.9 | 45.85 | 53.8 | 61.75 | 69.7 | 85.6 | 101.5 | 117.4 | 133.3 | 141.25 |
P | 29.9 | 37.85 | 45.8 | 53.75 | 61.7 | 77.6 | 93.5 | 109.4 | 125.3 | 133.25 |
極數 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 尺寸的計算公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 149.2 | 165.1 | 181 | 220.75 | 260.5 | 300.3 | L=22+(7.95n)±0.5 |
P | 141.2 | 157.1 | 173 | 212.75 | 252.5 | 292.3 | P=14+(7.95n)±0.5 |
BD8-MB□型的固定端子台尺寸一覽表
重量(每1極):4.8g
BD7-MB□型的尺寸圖(單位:mm)
極數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 35.8 | 42.7 | 49.6 | 56.5 | 63.4 | 77.2 | 91 | 104.8 | 118.6 | 125.5 |
P | 27.8 | 34.7 | 41.6 | 48.5 | 55.4 | 69.2 | 83 | 96.8 | 110.6 | 117.5 |
極數 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 尺寸的計算公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 132.4 | 146.2 | 160 | 194.5 | 229 | 263.5 | 298 | L=22+(6.9n)±0.5 |
P | 124.4 | 138.2 | 152 | 186.5 | 221 | 255.5 | 290 | P=14+(6.9n)±0.5 |
BD7-MB□型的固定端子台尺寸一覽表
重量(每1極):3.6g
BD8S-MB□型的尺寸圖(單位:mm)
極數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 37.9 | 45.85 | 53.8 | 61.75 | 69.7 | 85.6 | 101.5 | 117.4 | 133.3 | 141.25 |
P | 29.9 | 37.85 | 45.8 | 53.75 | 61.7 | 77.6 | 93.5 | 109.4 | 125.3 | 133.25 |
極數 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 尺寸的計算公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 149.2 | 165.1 | 181 | 220.75 | 260.5 | 300.3 | L=22+(7.95n)±0.5 |
P | 141.2 | 157.1 | 173 | 212.75 | 252.5 | 292.3 | P=14+(7.95n)±0.5 |
BD8S-MB□型的固定端子台尺寸一覽表
重量(每1極):4.8g
BDK5-MB□型的尺寸圖(單位:mm)
極數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 31.9 | 36.9 | 41.8 | 46.8 | 51.7 | 61.6 | 71.5 | 81.4 | 91.3 | 96.3 |
P | 23.9 | 28.9 | 33.8 | 38.8 | 43.7 | 53.6 | 63.5 | 73.4 | 83.3 | 88.3 |
極數 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 101.2 | 111.1 | 121 | 145.8 | 170.5 | 195.3 | 220 | 244.8 | 269.5 | 274.5 |
P | 93.2 | 103.1 | 113 | 137.8 | 162.5 | 187.3 | 212 | 236.8 | 261.5 | 266.5 |
極數 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 尺寸的計算公式 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 279.4 | 284.35 | 289.3 | 294.25 | 299.2 | L=22+(4.95n)±0.5 |
P | 271.4 | 276.35 | 281.3 | 286.25 | 291.2 | P=14+(4.95n)±0.5 |
BDK5-MB□型的固定端子台尺寸一覽表
重量(每1極):3.4g
連接壓著端子時
直接連接電線時
※關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。
結線方式 | 螺絲 | 安裝方式 | 直接安裝 | 零件/完成品 | 組裝完成品 |
---|---|---|---|---|---|
極數(極) | 15 | 螺絲尺寸 | M3 | 傳輸數 | 1對1 |
額定電流(JIS)(A) | 14 | 額定電流(UL)(A) | 10 | 種類 | 固定端子台 |
規格 | 自鎖式 | 端子間距(mm) | 7 | 蓋板(附屬) | 有 |
銘板(附屬) | 有 | 橋接 | 可 | 端子寬度(mm) | 6 |
額定適用電線(絞線)(mm2) | 1.25(2max) | 本體顏色 | 黑 | 端子蓋 | 可裝卸式 |
UL規格 | ○ | CSA規格 | ○ |
BD系列端子台座的型號BD7-MB15頁面。
記載關於型號BD7-MB15之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策