(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

纏繞型線槽 螺絲固定【包裝數為10】

纏繞型線槽 螺絲固定

不需要纜線蓋,電纜線的安裝取下都很簡單的纏繞型線槽。
【特長】
・可以確實固定的螺絲固定型。
・纏繞型線槽的縫隙較大,電線的識別或分歧都很簡單。
・比起一般配線線槽更小型化的設計,有助於省空間。
【用途】
・配電盤、分電盤或是辦公家具等的配線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

纏繞型線槽 螺絲固定的規格

ヘラダクト ビス止めの外観

纏繞型線槽 螺絲固定的外觀

材質:聚丙烯 PP
顏色:白
一般使用溫度範圍:-20~+70℃
等級:耐藥品・阻燃
UL阻燃等級(主原料):UL94V-0

型號適用螺絲內徑
(mm)
不同電纜線徑
適用電纜線條數
販售單位
0.75mm21.50mm22.50mm2
HTC10M39×119條6條4條500mm×10條
HTC20φ2032條22條14條
HTC30φ3067條50條34條
HTC40φ40-81條60條
型號
HTC10
HTC20
HTC30
HTC40
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
高度
(mm)
內徑

包裝數為10

4天~ 11149mm×11mm

包裝數為10

4天~ 2020φ20mm

包裝數為10

4天~ 3030φ30mm

包裝數為10

4天~ 4040φ40mm

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

全長(mm) 500 材質 聚丙烯 顏色
規格 螺釘固定 袋裝數量 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767