(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺絲固定式DIN軌道安裝腳墊 DRT系列

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

螺絲固定式DIN軌道安裝腳墊 DRT系列

DIN軌道安裝腳墊。
【特長】
・中央突起的結構可避免左右錯位
・彈簧構造,可單壓安裝,拆卸時也僅須往下拉即可,十分簡單
【用途】
・將外殼、基板、零件等安裝於DIN軌道(35mm)時可用的安裝腳墊

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DRT-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

DRT系列 DIN導軌安裝腳墊的特長

安裝範例

安裝範例

安裝範例

安裝範例

型號規格

型號個數材質顏色/表面處理耐負載 kg
DRT-11PBT(UL94V-0)淺灰1

安裝時的注意事項

安裝時的注意事項說明圖像

安裝時的注意事項說明圖像

  • 在裝卸於外盒時,從腳墊中心到頂部大約100mm的位置為參考。
  • 依照外盒的形狀不同,可能會無法拆卸。
型號
DRT-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 箱體用腳 顏色/表面處理 淺灰 W(mm) 30
H(mm) 3.5 D(mm) 65 材質 PBT
耐負載(kg) 1 規格(UL94) V-0

螺絲固定式DIN軌道安裝腳墊 DRT系列的型號DRT-1頁面。
記載關於型號DRT-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767