(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

接地端子(E、EC、ECK、ECR型)【包裝數為10~200】

接地端子(E、EC、ECK、ECR型)

銅板與鋼板焊接而成,不會因熔接熱而剝落的接地端子。
【特長】
・最大額定電流400A,提供1孔至4孔各種類型。
・ECK可用在角落部分等不易鎖緊螺栓的狹窄地方,十分便利。
【用途】
・符合日本國土交通省規格的接地端子。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

銅板與鋼板採用硬焊方式,不會因為焊接熱而剝離的接地端子 E型

接地端子 E型的尺寸圖

接地端子 E型的尺寸圖。

型號分電箱的
額定電流(A)
接地線的
粗細
ABCT螺絲的
粗細與數量
E5-150以下5.5mm2以下3015-5M5-1
E5-23015155M5-2
E5-34515155M5-3
E5-46015155M5-4
E6-151~1008~22mm23015-6M6-1
E6-23015156M6-2
E6-34515156M6-3
E6-46015156M6-4
E8-1101~22538mm24020-6M8-1
E8-24020206M8-2
E8-36020206M8-3
E8-48020206M8-4
E10-1226~40060mm25025-10M10-1
E10-250252510M10-2
E10-375252510M10-3
E10-4100252510M10-4

接地端子 EC型

接地端子 EC型的尺寸圖

接地端子 EC型的尺寸圖。

型號分電箱的
額定電流(A)
接地線的
粗細
ABCT螺絲的
粗細與數量
EC5-150以下5.5.mm2
以下
3015-5M5-1
EC5-23015155M5-2
EC5-34515155M5-3
EC5-46015155M5-4
EC6-151~1008~22mm23015-6M6-1
EC6-23015156M6-2
EC6-34515156M6-3
EC6-46015156M6-4
EC8-1101~22538mm24020-6M8-1
EC8-24020206M8-2
EC8-36020206M8-3
EC8-48020206M8-4
EC10-1226~40060mm25025-10M10-1
EC10-250252510M10-2
EC10-375252510M10-3
EC10-4100252510M10-4

接地端子 ECK型

接地端子 ECK型的尺寸圖

接地端子 ECK型的尺寸圖。

型號分電箱的
額定電流(A)
接地線的
粗細
ABCT螺絲的
粗細與數量
ECK6-251~1008~22mm23015156M6-2
ECK8-2101~22538mm24020206M8-2
ECK10-2226~40060mm250252510M10-2

接地端子 ECR型

接地端子 ECR型的尺寸圖。

接地端子 ECR型的尺寸圖。

型號AB螺絲的粗細與數量
ECR5-140-M5-1
ECR5-24015M5-2
ECR5-35515M5-3
ECR6-140-M6-1
ECR6-24015M6-2
ECR6-35515M6-3
型號
E5-1
E5-1-10P
E5-2
E5-2-10P
E5-3
E5-3-10P
E5-4
E5-4-10P
E6-1
E6-1-10P
E6-2
E6-2-10P
E8-1
E8-1-10P
E8-2
E8-2-10P
EC5-1
EC5-1-10P
EC5-2
EC5-2-10P
EC5-3
EC5-3-10P
EC5-4
EC5-4-10P
EC6-1
EC6-1-10P
EC6-2
EC6-2-10P
EC6-3
EC6-3-10P
EC6-4
EC6-4-10P
EC8-1
EC8-1-10P
EC8-2
EC8-2-10P
EC8-3
EC8-3-10P
EC8-4
EC8-4-10P
EC10-1
EC10-1-10P
EC10-2
EC10-2-10P
EC10-3
EC10-3-10P
EC10-4
EC10-4-10P
ECK6-2
ECK6-2-10P
ECK8-2
ECK8-2-10P
ECK10-2
ECK10-2-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬×高×長
(mm)
螺牙規格 特徵 包裝數量
(個)

包裝數為100

7天~ 寬15×高8.2×長40M5E型1-M5100

包裝數為10

7天~ 寬15×高8.2×長40M5E型1-M510

包裝數為100

4天~ 寬15×高8.2×長40M5E型2-M5100

包裝數為10

4天~ 寬15×高8.2×長40M5E型2-M510

包裝數為100

7天~ 寬15×高8.2×長55M5E型3-M5100

包裝數為10

8天~ 寬15×高8.2×長55M5E型3-M510

包裝數為50

4天~ 寬15×高8.2×長70M5E型4-M550

包裝數為10

4天~ 寬15×高8.2×長70M5E型4-M510

包裝數為100

7天~ 寬15×高9.2×長40M6E型1-M6100

包裝數為10

7天~ 寬15×高9.2×長40M6E型1-M610

包裝數為100

7天~ 寬15×高9.2×長40M6E型2-M6100

包裝數為10

4天~ 寬15×高9.2×長40M6E型2-M610

包裝數為50

7天~ 寬20×高9.2×長50M8E型1-M850

包裝數為10

4天~ 寬20×高9.2×長50M8E型1-M810

包裝數為50

4天~ 寬20×高9.2×長50M8E型2-M850

包裝數為10

7天~ 寬20×高9.2×長50M8E型2-M810

包裝數為200

7天~ 寬15×高15×長40M5EC型1-M5200

包裝數為10

7天~ 寬15×高15×長40M5EC型1-M510

包裝數為200

4天~ 寬15×高15×長40M5EC型2-M5200

包裝數為10

4天~ 寬15×高15×長40M5EC型2-M510

包裝數為200

7天~ 寬15×高15×長55M5EC型3-M5200

包裝數為10

4天~ 寬15×高15×長55M5EC型3-M510

包裝數為200

7天~ 寬15×高15×長70M5EC型4-M5200

包裝數為10

7天~ 寬15×高15×長70M5EC型4-M510

包裝數為200

7天~ 寬15×高16×長40M6EC型1-M6200

包裝數為10

7天~ 寬15×高16×長40M6EC型1-M610

包裝數為200

7天~ 寬15×高16×長40M6EC型2-M6200

包裝數為10

4天~ 寬15×高16×長40M6EC型2-M610

包裝數為200

7天~ 寬15×高16×長55M6EC型3-M6200

包裝數為10

7天~ 寬15×高16×長55M6EC型3-M610

包裝數為200

7天~ 寬15×高16×長70M6EC型4-M6200

包裝數為10

4天~ 寬15×高16×長70M6EC型4-M610

包裝數為200

7天~ 寬20×高16×長50M8EC型1-M8200

包裝數為10

7天~ 寬20×高16×長50M8EC型1-M810

包裝數為200

4天~ 寬20×高16×長50M8EC型2-M8200

包裝數為10

4天~ 寬20×高16×長50M8EC型2-M810

包裝數為200

7天~ 寬20×高16×長70M8EC型3-M8200

包裝數為10

7天~ 寬20×高16×長70M8EC型3-M810

包裝數為100

4天~ 寬20×高16×長90M8EC型4-M8100

包裝數為10

4天~ 寬20×高16×長90M8EC型4-M810

包裝數為100

7天~ 寬25×高20×長60M10EC型1-M10100

包裝數為10

7天~ 寬25×高20×長60M10EC型1-M1010

包裝數為100

7天~ 寬25×高20×長60M10EC型2-M10100

包裝數為10

7天~ 寬25×高20×長60M10EC型2-M1010

包裝數為100

7天~ 寬25×高20×長85M10EC型3-M10100

包裝數為10

7天~ 寬25×高20×長85M10EC型3-M1010

包裝數為50

7天~ 寬25×高20×長110M10EC型4-M1050

包裝數為10

7天~ 寬25×高20×長110M10EC型4-M1010

包裝數為200

7天~ 寬15×長40M6ECK型2-M6200

包裝數為10

7天~ 寬15×長40M6ECK型2-M610

包裝數為200

7天~ 寬20×長50M8ECK型2-M8200

包裝數為10

7天~ 寬20×長50M8ECK型2-M810

包裝數為100

7天~ 寬25×長60M10ECK型2-M10100

包裝數為10

7天~ 寬25×長60M10ECK型2-M1010

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質/表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767