(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軌道對應端子台 JT系列【包裝數為50】

軌道對應端子台 JT系列

【特長】
・在電氣試驗等情況下,可以僅拆下短路棒進行檢查。
・短路棒為上部插入式,因此可以重疊2片壓著端子。
・使用共用時可實現壓倒性的節省空間。
・檢查時使用檢查端子可減少作業工時。
・可安裝於IEC35mm軌道(DIN35mm軌道)。
・本體、側板採用UL規格認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-0)。
・不須工具即可追加安裝、拆卸中間板。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JT-10
JT-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
端子間距
(mm)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)

包裝數為50

4天~ M316748.67

包裝數為50

4天~ M3.520848.58

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
極數(極) 1 傳輸數 1對1 護蓋(附屬)
銘板(附屬) 跳線 上突螺絲式
規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC600

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767