(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

銅線用裸壓套管 (FT型) 旗形【包裝數為100】

銅線用裸壓套管 (FT型) 旗形

銅線用裸壓端子(FT型)旗形。
【特長】
・可對應單芯線、絞線、AWG線。
・全長 FT1-3:9.4mm、FT2-3:10mm。
【用途】
・用於電線末端。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

銅線用裸壓套管 (FT型) 旗形外觀・尺寸圖

外観

外觀

寸法図

尺寸圖

銅線用裸壓套管 (FT型) 旗形尺寸表・規格

型號各部位尺寸mm電線包覆範圍適用工具
手動工具
φd2BLFEφDφd單線mm絞線mm2AWG本體前端
FT 1-33.76.09.43.34.03.41.70.57

1.44
0.25

1.65
22-16NH 20
FT 2-33.76.010.03.34.04.22.31.14

1.82
1.04

2.63
16-14NH 20
型號
FT1-3
FT2-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)

包裝數為100

4天~ 9.422~16

包裝數為100

4天~ 1016~14

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 裸線壓著端子 形狀 旗型 內徑(φ) 3.7
外徑(mm) 6 袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767