(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

六角螺栓 特殊材質 無表面處理 全螺牙【包裝數為1~100】

六角螺栓 特殊材質 無表面處理 全螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【特殊材質】
SUS310S/SUS316/SUS316L/鋁/鈦/黃銅

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

螺絲
公稱
Pitchsk
基準尺寸基準尺寸
※M30.55.52
※M40.772.8
※M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530
附※記號的產品表示為無倒角。
型號
HXN-310S-M5-10
HXN-310S-M5-12
HXN-310S-M5-16
HXN-310S-M5-20
HXN-310S-M5-25
HXN-310S-M5-30
HXN-310S-M6-10
HXN-310S-M6-12
HXN-310S-M6-15
HXN-310S-M6-16
HXN-310S-M6-20
HXN-310S-M6-25
HXN-310S-M6-30
HXN-310S-M6-35
HXN-310S-M6-40
HXN-310S-M6-45
HXN-310S-M6-50
HXN-310S-M6-55
HXN-310S-M6-60
HXN-310S-M6-65
HXN-310S-M6-70
HXN-310S-M6-75
HXN-310S-M6-80
HXN-310S-M6-90
HXN-310S-M6-100
HXN-310S-M8-12
HXN-310S-M8-15
HXN-310S-M8-16
HXN-310S-M8-20
HXN-310S-M8-25
HXN-310S-M8-30
HXN-310S-M8-35
HXN-310S-M8-40
HXN-310S-M8-45
HXN-310S-M8-50
HXN-310S-M10-16
HXN-310S-M10-20
HXN-310S-M10-25
HXN-310S-M10-30
HXN-310S-M10-35
HXN-310S-M10-40
HXN-310S-M10-45
HXN-310S-M10-50
HXN-310S-M12-20
HXN-310S-M12-25
HXN-310S-M12-30
HXN-310S-M12-35
HXN-310S-M12-40
HXN-310S-M12-45
HXN-310S-M12-50
HXN-310S-M12-60
HXN-310S-M12-70
HXN-310S-M12-80
HXN-310S-M12-90
HXN-310S-M12-100
HXN-310S-M16-25
HXN-310S-M16-30
HXN-310S-M16-35
HXN-310S-M16-40
HXN-310S-M16-45
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 販售單位 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
標準名稱(材質)
4天~ 5100.8[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M5M5X10M5-10不鏽鋼
4天~ 5120.8[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M5M5X12M5-12不鏽鋼
4天~ 5160.8[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M5M5X16M5-16不鏽鋼
4天~ 5200.8[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M5M5X20M5-20不鏽鋼
4天~ 5250.8[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M5M5X25M5-25不鏽鋼
4天~ 5300.8[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M5M5X30M5-30不鏽鋼
4天~ 6101[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X10M6-10不鏽鋼
4天~ 6121[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X12M6-12不鏽鋼
4天~ 6151[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X15M6-15不鏽鋼
4天~ 6161[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X16M6-16不鏽鋼
4天~ 6201[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X20M6-20不鏽鋼
4天~ 6251[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X25M6-25不鏽鋼
4天~ 6301[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X30M6-30不鏽鋼
4天~ 6351[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X35M6-35不鏽鋼
4天~ 6401[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X40M6-40不鏽鋼
4天~ 6451[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X45M6-45不鏽鋼
4天~ 6501[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X50M6-50不鏽鋼
4天~ 6551[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X55M6-55不鏽鋼
4天~ 6601[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X60M6-60不鏽鋼
4天~ 6651[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X65M6-65不鏽鋼
4天~ 6701[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X70M6-70不鏽鋼
4天~ 6751[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X75M6-75不鏽鋼
4天~ 6801[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X80M6-80不鏽鋼
4天~ 6901[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X90M6-90不鏽鋼
4天~ 61001[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M6M6X100M6-100不鏽鋼
4天~ 8121.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X12M8-12不鏽鋼
4天~ 8151.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X15M8-15不鏽鋼
4天~ 8161.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X16M8-16不鏽鋼
4天~ 8201.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X20M8-20不鏽鋼
4天~ 8251.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X25M8-25不鏽鋼
4天~ 8301.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X30M8-30不鏽鋼
4天~ 8351.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X35M8-35不鏽鋼
4天~ 8401.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X40M8-40不鏽鋼
4天~ 8451.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X45M8-45不鏽鋼
4天~ 8501.25[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M8M8X50M8-50不鏽鋼
4天~ 10161.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X16M10-16不鏽鋼
4天~ 10201.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X20M10-20不鏽鋼
4天~ 10251.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X25M10-25不鏽鋼
4天~ 10301.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X30M10-30不鏽鋼
4天~ 10351.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X35M10-35不鏽鋼
4天~ 10401.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X40M10-40不鏽鋼
4天~ 10451.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X45M10-45不鏽鋼
4天~ 10501.5[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M10M10X50M10-50不鏽鋼
4天~ 12201.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X20M12-20不鏽鋼
4天~ 12251.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X25M12-25不鏽鋼
4天~ 12301.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X30M12-30不鏽鋼
4天~ 12351.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X35M12-35不鏽鋼
4天~ 12401.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X40M12-40不鏽鋼
4天~ 12451.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X45M12-45不鏽鋼
4天~ 12501.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X50M12-50不鏽鋼
4天~ 12601.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X60M12-60不鏽鋼
4天~ 12701.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X70M12-70不鏽鋼
4天~ 12801.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X80M12-80不鏽鋼
4天~ 12901.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X90M12-90不鏽鋼
4天~ 121001.75[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M12M12X100M12-100不鏽鋼
4天~ 16252[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M16M16X25M16-25不鏽鋼
4天~ 16302[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M16M16X30M16-30不鏽鋼
4天~ 16352[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M16M16X35M16-35不鏽鋼
4天~ 16402[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M16M16X40M16-40不鏽鋼
4天~ 16452[不銹鋼] SUS310S散裝(可購買一個)M16M16X45M16-45不鏽鋼

Loading...

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767