(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・相較於既有產品,成功實現小型化
・藉由採用鎖定爪,大幅提升軟管開放時的操作性
・使用零件皆為禁油規格
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SSPE6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用流體 | 空氣、水(有條件※)、其他藥品等(有條件※) |
---|---|
最高使用壓力 | 1.0MPa |
使用真空壓力 | -100kPa |
使用溫度範圍 | -5~+150℃(不可為結凍狀態) |
警告
※) 使用流體為水或液體時,請務必遵守下列條件。
1. 使用水或液體時,請將湧激壓力抑制在最高使用壓力以下。
2. 可使用未混入異物或汙染物的日本國內一般自來水。若使用其他水請於實機評估確認。
3. 使用水或液體時請務必使用插入環。
4. 關於藥品或混合氣體與日本PISCO規格的符合程度,可能會隨使用條件而有所改變,使用前請先確認。
無塵室包裝規格
※一般包裝未裝入藍色袋中。
型號 | 軟管外徑 φD | φP | 管端C | E1 | E2 | φd | F1 | F2 | T | 質量(9) | 孔徑(φmm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPE4(4)(6) | 4 | 9.9 | 14.9 | 22.2 | 22.2 | 3.2 | 4 | 8 | 9.8 | 23 | 2.5 |
SSPE6(4)(6) | 6 | 11.8 | 16.8 | 24.2 | 24.2 | 3.2 | 5 | 10 | 11.8 | 32 | 4 |
SSPE8(4)(6) | 8 | 13.8 | 17.8 | 26 | 26 | 3.2 | 6 | 12 | 13.8 | 41 | 6 |
SSPE10(4)(6) | 10 | 16.8 | 19.7 | 29.6 | 29.6 | 4.2 | 7 | 14 | 16.8 | 65 | 8 |
SSPE12(4)(6) | 12 | 19.8 | 23.3 | 34.2 | 34.2 | 4.2 | 8 | 16 | 19.8 | 101 | 10 |
SSPE16(4)(6) | 16 | 23.7 | 24 | 36.7 | 36.7 | 4.2 | 9.5 | 19 | 23.7 | 131 | 13 |
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 套接 同徑 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS316 | 使用用途 | 食品・藥品相關 | 密封材材質 | FKM |
套接 同徑 | 套接T型 | 周圍溫度(℃) | -5::150 | 包裝規格 | 一般包裝規格 |
潤滑油規格 | 禁油規格 |
耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPE(T型套接接頭)的型號SSPE6頁面。
記載關於型號SSPE6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SSPE8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 |
---|---|---|---|
11天~ | 8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策