(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【短交期尺寸】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

【短交期尺寸】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

為THK暢銷產品,實現第3天出貨。設計時若選定第3天可出貨的對象型號,則無須擔心交貨日期。
【特長 】
・截面高度較低的精巧型,滾珠接觸結構可耐徑向荷重,最適合水平導引部
・為可輕鬆吸收2軸平行度與水平調整精度誤差之自動調整型,因此精度高且具有平順的動作
・滾珠各列的回流部設計為可透過端板的導引部順暢循環,因此可獲得音量較小的滾動
・對預壓及偏荷重,滾珠的差動滑動小,耐磨耗性優異,可長時間維持精度
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

【短交期尺寸】全滾珠LM滑軌 徑向型 SR型 尺寸圖1

SR-W型、SR-WM型、SR-V型、SR-VM型

 
【短交期尺寸】全滾珠LM滑軌 徑向型 SR型 尺寸圖2

SR-TB型、SR-TBM型、SR-SB型、SR-SBM型

規格表

單位:mm
【短交期尺寸】全滾珠LM滑軌 徑向型 SR型 規格表

SR-W型、SR-WM型、SR-V型、SR-VM型

【短交期尺寸】全滾珠LM滑軌 徑向型 SR型 規格表2

SR-TB型、SR-TBM型、SR-SB型、SR-SBM型

註1)

長度*:

  • 長度Max為LM軌道的標準最大長度。

靜態容許力矩*:

  • 1個:1個LM滑塊時的靜態容許力矩
  • 2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩

滑塊全長尺寸L:

  • 尺寸表中所記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。
  • 公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。

不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。
 

註2) SR15型及25型,備有2種不同安裝孔尺寸的軌道。

公稱型號標準軌道準標準軌道
SR15M3用(無記號)M4用(記號Y)
SR25M6用(記號Y)M5用(無記號)

 轉換到SSR型等時,請留意LM軌道的安裝孔尺寸。
 

註3) 尺寸表中的基本額定荷重,為相對於徑向荷重的數值。

型號
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SR20W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY
SR25TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY
SR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY
SR25W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY
SR30SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-3000/1]L
SR30TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-3000/1]L
SR30V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-3000/1]L
SR30W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-3000/1]L
SR35SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-3000/1]L
SR35TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-3000/1]L
SR35V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-3000/1]L
SR35W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-3000/1]L
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
1軸上組裝的LM滑塊個數 材質 軌道長度 L
(mm)
No.型號 基本額定荷重 動態額定 C
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Co
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔 滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔尺寸H
(φ)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
LM滑軌材質
6天~ 寬型短型15241 ~ 9碳素鋼73 ~ 30001553901110034.421.569.441-4.5604.55240.4鑽孔24.5貫通22.9碳鋼
6天~ 加寬15241 ~ 9碳素鋼73 ~ 30001595101930098.460.412241264.5604.55257鑽孔44.5貫通39.5碳鋼
6天~ 標準15241 ~ 9碳素鋼73 ~ 30001553901110034.421.569.426-4604.53440.4攻牙孔2-722.9碳鋼
6天~ 標準15241 ~ 9碳素鋼73 ~ 30001595101930098.460.412226264604.53457攻牙孔4-739.5碳鋼
6天~ 寬型短型20281 ~ 9碳素鋼80 ~ 3000207160144006439.713549-5.56065947.3鑽孔24.5貫通27.8碳鋼
6天~ 加寬20281 ~ 9碳素鋼80 ~ 300020125002520016710222449325.56065966.2鑽孔44.5貫通46.7碳鋼
6天~ 標準20281 ~ 9碳素鋼80 ~ 3000207160144006439.713532-56064247.3攻牙孔2-827.8碳鋼
6天~ 標準20281 ~ 9碳素鋼80 ~ 3000201250025200167102224323256064266.2攻牙孔4-846.7碳鋼
6天~ 寬型短型23331 ~ 9碳素鋼96 ~ 300025117002250012577.424560-76077359.2鑽孔27貫通35.2碳鋼
6天~ 加寬23331 ~ 9碳素鋼96 ~ 3000252030039500326200408603576077383鑽孔47貫通59碳鋼
6天~ 標準23331 ~ 9碳素鋼96 ~ 300025117002250012577.424535-66074859.2攻牙孔2-935.2碳鋼
6天~ 標準23331 ~ 9碳素鋼96 ~ 3000252030039500326200408353566074883攻牙孔4-959碳鋼
6天~ 寬型短型28421 ~ 9碳素鋼110 ~ 300030172003250017310837672-98079067.9鑽孔29貫通40.4碳鋼
6天~ 加寬28421 ~ 9碳素鋼110 ~ 3000303000056800564346703724098079096.8鑽孔49貫通69.3碳鋼
6天~ 標準28421 ~ 9碳素鋼110 ~ 300030172003250017310837640-88076067.9攻牙孔2-1240.4碳鋼
6天~ 標準28421 ~ 9碳素鋼110 ~ 3000303000056800564346703404088076096.8攻牙孔4-1269.3碳鋼
6天~ 寬型短型34481 ~ 9碳素鋼124 ~ 300035238004410027517161582-980910077.6鑽孔29貫通45.7碳鋼
6天~ 加寬34481 ~ 9碳素鋼124 ~ 3000354170077200785482108082509809100111鑽孔49貫通79碳鋼
6天~ 標準34481 ~ 9碳素鋼124 ~ 300035238004410027517161550-88097077.6攻牙孔2-1245.7碳鋼
6天~ 標準34481 ~ 9碳素鋼124 ~ 300035417007720078548210805050880970111攻牙孔4-1279碳鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 軌道種類 標準 徑向間隙 普通
精度等級 一般級 滾珠排列 4列圓弧式 保持器
滾動體 滾珠

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767