O型環 AS568系列(固定用・運動用)(舊ARP568) (型號表)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 線徑 W (mm) | 材質 | 環境・用途 | 外徑 (φ) | 材料(NOK記號) | NOK No. | 硬度 | 使用溫度範圍 (℃) | 線徑公差 (mm) |
---|
| |
9天~
| 43.82 | 5.33 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 | 54.48 | A105 | AS568-327-B | 90 | -23~100 | ±0.12 |
| |
9天~
| 43.82 | 5.33 | 丁腈橡膠 | 耐礦物油 | 54.48 | A105 | AS568-327-B | 90 | -23~100 | ±0.12 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策