(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

O型環 F404系列(固定用・運動用)(舊JASO)

O型環 F404系列(固定用・運動用)(舊JASO)

截面為O型的環狀墊圈,作為流體或防塵密封使用。擁有可對應各式各樣使用條件的豐富材質選擇。

O型環為截面O型(圓形)的環狀墊圈,安裝於溝槽使其適度壓縮,作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用。 NOK運用可對應各式各樣用途的合成橡膠,製作出能長時間使用或於嚴酷條件下使用的O型環。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型號
CO0000-S1
CO0000-S9
CO0000-W0
CO0001-H1
CO0001-W0
CO0002-S8
CO0002-X2
CO0003-T9
CO0003-W0
CO0003-Z1
CO0004-O2
CO0004-Q1
CO0004-T8
CO0005-U5
CO0005-V1
CO0006-G0
CO0006-Q5
CO0006-U1
CO0007-Y0
CO0008-T0
CO0008-X9
CO0008-Y1
CO0010-H1
CO0010-S0
CO0012-Q0
CO0013-Q1
CO0013-X0
CO0014-U3
CO0015-V9
CO0015-X0
CO0016-G1
CO0016-T9
CO0016-X0
CO0017-G0
CO0017-R7
CO0018-G0
CO0018-S6
CO0018-Y1
CO0021-R0
CO0022-U3
CO0022-V1
CO0023-Q0
CO0025-G1
CO0025-N5
CO0026-N1
CO0026-U3
CO0029-G1
CO0029-S0
CO0031-H0
CO0033-N1
CO0035-Q0
CO0037-U1
CO0039-P1
CO0039-W0
CO0041-P1
CO0041-U3
CO0042-G1
CO0043-P4
CO0043-S1
CO0046-H1
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
材料(JASO記號) NOK No. 使用溫度範圍
(℃)
線徑公差
(mm)
9天~ 2.81.9乙丙橡膠耐熱 / 耐水6.65(耐冷卻液用)1003-49~130±0.07
9天~ 2.81.9氟橡膠耐汽油 / 耐熱6.64種D(耐熱用)1003-15~200±0.07
9天~ 2.81.9氫化丁腈橡膠耐熱6.6H1003-22~110±0.07
9天~ 3.81.9乙丙橡膠耐熱 / 耐水7.65(耐冷卻液用)1004-49~130±0.07
9天~ 3.81.9氫化丁腈橡膠耐熱7.6H1004-22~110±0.07
9天~ 4.81.9氟橡膠耐汽油 / 耐熱8.64種D(耐熱用)1005-15~200±0.07
9天~ 4.81.9氫化丁腈橡膠耐熱8.6H1005-22~110±0.07
9天~ 5.81.9氟橡膠耐汽油 / 耐熱9.64種D(耐熱用)1006-15~200±0.07
9天~ 5.81.9氫化丁腈橡膠耐熱9.6H1006-22~110±0.07
9天~ 5.81.9乙丙橡膠耐熱 / 耐水9.65(耐冷卻液用)1006-49~130±0.07
9天~ 6.81.9乙丙橡膠耐熱 / 耐水10.65(耐冷卻液用)1007-49~130±0.07
9天~ 6.81.9氫化丁腈橡膠耐熱10.6H1007-22~110±0.07
9天~ 6.81.9氟橡膠耐汽油 / 耐熱10.64種D(耐熱用)1007-15~200±0.07
9天~ 7.81.9氟橡膠耐汽油 / 耐熱11.64種D(耐熱用)1008-15~200±0.07
9天~ 7.81.9氫化丁腈橡膠耐熱11.6H1008-22~110±0.07
9天~ 8.81.9氫化丁腈橡膠耐熱12.6H1009-22~110±0.07
9天~ 8.81.9氟橡膠耐汽油 / 耐熱12.64種D(耐熱用)1009-15~200±0.07
9天~ 8.81.9乙丙橡膠耐熱 / 耐水12.65(耐冷卻液用)1009-49~130±0.07
9天~ 9.81.9氫化丁腈橡膠耐熱13.6H1010-22~110±0.07
9天~ 9.82.4氫化丁腈橡膠耐熱14.6H2010-22~110±0.07
9天~ 9.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱14.64種D(耐熱用)2010-15~200±0.07
9天~ 9.82.4乙丙橡膠耐熱 / 耐水14.65(耐冷卻液用)2010-49~130±0.07
9天~ 112.4乙丙橡膠耐熱 / 耐水15.85(耐冷卻液用)2011-49~130±0.07
5天~ 112.4氫化丁腈橡膠耐熱15.8H2011-22~110±0.07
9天~ 12.32.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱17.14種D(耐熱用)2012-15~200±0.07
9天~ 13.82.4氫化丁腈橡膠耐熱18.6H2014-22~110±0.07
9天~ 13.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱18.64種D(耐熱用)2014-15~200±0.07
9天~ 14.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱19.64種D(耐熱用)2015-15~200±0.07
9天~ 15.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱20.64種D(耐熱用)2016-15~200±0.07
5天~ 15.82.4氫化丁腈橡膠耐熱20.6H2016-22~110±0.07
9天~ 17.82.4乙丙橡膠耐熱 / 耐水22.65(耐冷卻液用)2018-49~130±0.07
9天~ 17.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱22.64種D(耐熱用)2018-15~200±0.07
9天~ 17.82.4氫化丁腈橡膠耐熱22.6H2018-22~110±0.07
9天~ 19.82.4氫化丁腈橡膠耐熱24.6H2020-22~110±0.07
9天~ 19.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱24.64種D(耐熱用)2020-15~200±0.07
9天~ 20.82.4氫化丁腈橡膠耐熱25.6H2021-22~110±0.07
9天~ 20.82.4氟橡膠耐汽油 / 耐熱25.64種D(耐熱用)2021-15~200±0.07
9天~ 20.82.4乙丙橡膠耐熱 / 耐水25.65(耐冷卻液用)2021-49~130±0.07
9天~ 22.13.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水29.15(耐冷卻液用)3022-49~130±0.10
8天~ 23.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱30.74種D(耐熱用)3024-15~200±0.10
5天~ 23.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水30.75(耐冷卻液用)3024-49~130±0.10
9天~ 24.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱31.74種D(耐熱用)3025-15~200±0.10
9天~ 25.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水32.75(耐冷卻液用)3026-49~130±0.10
9天~ 25.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱32.74種D(耐熱用)3026-15~200±0.10
9天~ 27.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水34.75(耐冷卻液用)3028-49~130±0.10
9天~ 27.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱34.74種D(耐熱用)3028-15~200±0.10
9天~ 29.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水36.75(耐冷卻液用)3030-49~130±0.10
9天~ 29.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱36.74種D(耐熱用)3030-15~200±0.10
9天~ 31.23.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水38.25(耐冷卻液用)3031-49~130±0.10
9天~ 33.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水40.75(耐冷卻液用)3034-49~130±0.10
9天~ 35.23.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水42.25(耐冷卻液用)3035-49~130±0.10
9天~ 37.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水44.75(耐冷卻液用)3038-49~130±0.10
9天~ 39.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水46.75(耐冷卻液用)3040-49~130±0.10
9天~ 39.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱46.74種D(耐熱用)3040-15~200±0.10
9天~ 41.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水48.75(耐冷卻液用)3042-49~130±0.10
9天~ 41.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱48.74種D(耐熱用)3042-15~200±0.10
9天~ 43.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水50.75(耐冷卻液用)3044-49~130±0.10
9天~ 44.73.5氟橡膠耐汽油 / 耐熱51.74種D(耐熱用)3045-15~200±0.10
9天~ 44.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水51.75(耐冷卻液用)3045-49~130±0.10
9天~ 44.73.5乙丙橡膠耐熱 / 耐水51.75(耐冷卻液用)3045-49~130±0.10

Loading...

基本資訊

型式 P(固定用、運動用) 硬度 70

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767